Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-ZM/I-A/5 - ZM/I型蜗轮,版本A,输出第5页
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
ZM-1型蜗轮蜗杆减速机
ZM-1型蜗杆减速机A型输出 第5页
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_zm-1/schng_zm-1_ausf-a_abtr-s-5/schng_zm1_ausf-a_abtr-s-5.prj},{NB=42101122},{ARTNR=42101122},{GR=50},{N1=1500},{N2=18.00},{P1Z=0.200},{T2Z=61},{T2M=114},{ETA=0.57},{ME=50},{A=140},{B=105},{B1=100},{C=150},{C1=130},{D4=90},{D=16},{L=28},{D1=25},{L1=42},{D2=25},{D3=40},{E=80},{E1=100},{E2=70.0},{E3=50.0},{F1G=65},{F1K=110},{F2A=64},{G=100},{G1=94.5},{H1G=40},{H1K=50},{H=160},{I=3},{K1=10},{O=30},{O1=18},{S1=12},{T1=100},{GEW=12},{LFD=105},{SS=8},{LS=14},{NBB1=5},{NT1=3.0},{AS3=1.5},{LP1=25},{PHAN=5},{NBB2=8},{NT2=4.0},{AS56=2},{LP2=36},{PHAB=7},{NBBH=8},{NT3=3.3},{OELSCHR=30.20},{TYP=1},{CTN=84834025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
N1
n1 - 输入速度
[1/min]
N2
n2大约--输出速度
[1/min]
P1Z
P1 perm. - 允许的输入功率
[kW]
T2Z
T2 perm. - 允许的输出扭矩(连续运行)。
[Nm]
T2M
T2 max. - 最大输出扭矩(例外)。
[Nm]
ETA
η--运行效率
ⁿ/ₐ
ME
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D4
D4 - H7
[mm]
D
D - k6
[mm]
L
[mm]
D1
D1-K6
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F1K
f1
[mm]
F2A
f2
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H1G
H1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
O1
[mm]
S
S* - 侧面4的攻丝孔,需要额外费用
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
42100100
42100100
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
4.83 : 1
1500
300.00
1.770
52
73
0.94
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100102
42100102
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
7.25 : 1
1500
200.00
1.290
55
83
0.92
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100104
42100104
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
9.75 : 1
1500
150.00
0.770
43
77
0.90
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100106
42100106
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
13.0 : 1
1500
113.00
0.450
32
67
0.87
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100108
42100108
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
14.5 : 1
1500
100.00
0.770
61
97
0.86
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100110
42100110
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
19.5 : 1
1500
75.00
0.490
50
90
0.83
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100112
42100112
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
26.0 : 1
1500
57.00
0.290
38
80
0.80
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100114
42100114
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
29.0 : 1
1500
50.00
0.450
63
107
0.75
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100116
42100116
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
39.0 : 1
1500
38.00
0.340
61
99
0.72
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100118
42100118
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
52.0 : 1
1500
28.00
0.210
46
88
0.66
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100120
42100120
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
63.0 : 1
1500
24.00
0.200
48
72
0.60
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100124
42100124
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
72.0 : 1
1500
21.00
0.180
46
62
0.55
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100126
42100126
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
72.0 : 1 - optimiert für ...
100
1.39
0.020
46
62
0.44
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42100122
42100122
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
40
82.0 : 1
1500
18.00
0.130
37
64
0.54
40
104
90
85
70
14
24
22
36
70
70
85
50
79
81.0
32
124
3
14
M6 x 12
7
84834025
42101100
42101100
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
4.83 : 1
1500
300.00
3.710
109
144
0.95
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101102
42101102
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
7.25 : 1
1500
200.00
2.600
113
164
0.94
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101104
42101104
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
9.5 : 1
1500
150.00
1.620
91
150
0.92
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101106
42101106
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
12.75 : 1
1500
113.00
0.820
60
107
0.89
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101108
42101108
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
14.5 : 1
1500
100.00
1.570
128
194
0.88
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101110
42101110
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
19.0 : 1
1500
75.00
1.020
106
176
0.86
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101112
42101112
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
25.5 : 1
1500
57.00
0.570
77
140
0.82
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101114
42101114
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
29.0 : 1
1500
50.00
0.870
126
215
0.78
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101116
42101116
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
38.0 : 1
1500
38.00
0.760
128
194
0.76
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101118
42101118
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
51.0 : 1
1500
28.00
0.370
84
156
0.70
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
42101120
42101120
多种材料产品
壳体: 高质量铸铁,蜗杆钢硬化和研磨,蜗轮由特殊的...
更多关于驱动速度1000 1/min、500 1/...
版本A, 输出 第5页
50
62.0 : 1
1500
24.00
0.410
105
139
0.65
50
140
105
100
90
16
28
25
42
80
100
110
64
100
94.5
40
160
3
18
M8 x 14
12
84834025
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D