피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-KU/I-H/70 - Bevel Gearboxes KU/I, Type H, Version 70, Ratio 1:1 to 6:1
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Bevel Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kegelradgetriebe/krg_ku_i_ba-h_ausf-70.prj},{NB=41206703},{ARTNR=41206703},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4},{P3000=6.39},{A=170},{B=120},{C=60.0},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{F1=162},{G=2},{H=75},{K=27.0},{L1=80},{L2=80},{M=77},{N=85},{O=3},{P1=45},{Q=5},{R=100},{S=100},{T=10},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{DA1=25},{DA2=30},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{PFBD2=8},{PFTD2=3.3},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{KK=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100},{FD=119},{CTN=84834023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Model / Version
ⁿ/ₐ
UE
i - Ratio
ⁿ/ₐ
GR
Gearbox size
ⁿ/ₐ
MD50
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD1
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD50
[1/min.]
MD250
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD2
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD250
[1/min.]
MD500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD3
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD500
[1/min.]
MD750
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD4
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD750
[1/min.]
MD1000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD5
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1000
[1/min.]
MD1500
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD6
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD1500
[1/min.]
MD3000
Permissible Output Torque T2 in Nm** at Output Speed n2 in 1/min.
[Nm]
ABD7
Output speed n2 at permissible output Torque T2 / MD3000
[1/min.]
P50
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 50 1/min.
[KW]
P250
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 250 1/min.
[KW]
P500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 500 1/min.
[kW]
P750
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 750 1/min.
[KW]
P1000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1000 1/min.
[KW]
P1500
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 1500 1/min.
[KW]
P3000
Max. Input Power P1 in kW** at Input Speed n1 = 3000 1/min.
[KW]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D1
d1 - j6
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
E1
e1
[mm]
F1
f1
[mm]
G
g
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
L1
l1 - f7
[mm]
L2
l2 - f7
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
O
o
[mm]
P1
p1
[mm]
Q
q
[mm]
R
r
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
D1PF
keyway size for Ød1 - j6
[mm]
NBHW
Keyway width in the hollow shaft
[mm]
OELF
Oil filling
[dm^3]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
41206100
41206100
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1 : 1
0
18
50.0
17
250.0
15
500
13
750.0
12
1000
11
1500
10
3000
0.10
0.47
0.83
1.07
1.32
2
3.31
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206101
41206101
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1,5 : 1
0
18
33.0
17
167.0
15
333
13
500.0
12
667
11
1000
10
2000
0.07
0.31
0.55
0.72
0.88
1
2.20
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206102
41206102
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
2 : 1
0
18
25.0
17
125.0
15
250
13
375.0
12
500
11
750
10
1500
0.05
0.23
0.41
0.54
0.66
1
1.65
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206103
41206103
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
3 : 1
0
14
17.0
13
83.0
13
167
12
250.0
12
333
11
500
10
1000
0.03
0.12
0.24
0.33
0.44
1
1.10
92
65
32.5
12
12
72
100
2
42
M6 x 12
M6 x 9.5
19.5
44
44
42
46
2
26
2
45
54
10
4 x 20
4 JS9
0.1
2.1
84834023
41206400
41206400
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1 : 1
1
50
50.0
44
250.0
40
500
37
750.0
34
1000
32
1500
27
3000
0.28
1.21
2.20
3.06
3.75
5
8.93
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206401
41206401
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1,5 : 1
1
45
33.0
40
167.0
37
333
35
500.0
32
667
29
1000
25
2000
0.16
0.74
1.36
1.93
2.35
3
5.51
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206402
41206402
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
2 : 1
1
37
25.0
36
125.0
34
250
32
375.0
31
500
27
750
23
1500
0.10
0.50
0.94
1.32
1.71
2
3.80
124
90
45.0
18
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
6 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206403
41206403
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
3 : 1
1
37
17.0
36
83.0
34
167
32
250.0
31
333
27
500
23
1000
0.07
0.33
0.63
0.88
1.14
1
2.54
124
90
45.0
12
18
85
122
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206404
41206404
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
4 : 1
1
37
12.5
36
62.5
34
125
32
187.5
31
250
27
375
23
750
0.05
0.25
0.47
0.66
0.85
1
1.90
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206405
41206405
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
5 : 1
1
37
10.0
36
50.0
34
100
32
150.0
31
200
27
300
23
600
0.04
0.20
0.37
0.53
0.68
1
1.52
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206406
41206406
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
6 : 1
1
33
8.0
30
42.0
29
83
29
125.0
29
167
27
250
23
500
0.03
0.14
0.27
0.40
0.53
1
1.25
124
90
45.0
12
18
95
132
2
55
M8 x 14
M8 x 10
20.0
60
60
55
62
2
35
5
70
75
10
4 x 28
6 JS9
0.3
5.5
84834023
41206700
41206700
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1 : 1
2
130
50.0
123
250.0
115
500
103
750.0
92
1000
82
1500
66
3000
0.72
3.39
6.34
8.51
10.14
14
21.82
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206701
41206701
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1,5 : 1
2
113
33.0
108
167.0
105
333
94
500.0
86
667
78
1000
61
2000
0.41
1.99
3.85
5.18
6.32
9
13.45
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206702
41206702
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
2 : 1
2
107
25.0
98
125.0
92
250
86
375.0
81
500
73
750
56
1500
0.29
1.35
2.54
3.55
4.46
6
9.26
170
120
60.0
25
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
8 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206703
41206703
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
3 : 1
2
110
17.0
95
83.0
90
167
87
250.0
82
333
74
500
58
1000
0.21
0.87
1.66
2.40
3.01
4
6.39
170
120
60.0
20
25
115
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
6 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206704
41206704
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
4 : 1
2
90
12.5
87
62.5
84
125
82
187.5
79
250
74
375
60
750
0.12
0.60
1.16
1.69
2.18
3
4.96
170
120
60.0
20
25
125
172
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
80
80
77
85
3
45
5
100
100
10
6 x 36
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206705
41206705
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
5 : 1
2
95
10.0
92
50.0
89
100
86
150.0
80
200
72
300
60
600
0.10
0.51
0.98
1.42
1.76
2
3.97
170
120
60.0
15
25
125
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
70
80
77
85
3
35
5
100
100
10
5 x 28
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41206706
41206706
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
6 : 1
2
71
8.0
69
42.0
68
83
68
125.0
66
167
64
250
54
500
0.06
0.33
0.63
0.94
1.22
2
2.95
170
120
60.0
15
25
125
162
2
75
M10 x 16
M10 x 15
27.0
70
80
77
85
3
35
5
100
100
10
5 x 28
8 JS9
0.6
12.0
84834023
41207000
41207000
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1 : 1
25
380
50.0
350
250.0
330
500
310
750.0
290
1000
260
1500
0
3000
2.09
9.64
18.19
25.63
31.96
43
0.00
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207001
41207001
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
1,5 : 1
25
355
33.0
330
167.0
315
333
292
500.0
280
667
252
1000
185
2000
1.29
6.07
11.56
16.26
20.59
28
40.78
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207002
41207002
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
2 : 1
25
355
25.0
320
125.0
300
250
280
375.0
270
500
245
750
170
1500
0.98
4.41
8.70
11.57
14.88
20
28.11
206
160
80.0
35
35
150
213
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
110
110
95
103
3
60
5
120
135
20
10 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207003
41207003
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
3 : 1
25
305
17.0
280
83.0
260
167
250
250.0
245
333
230
500
190
1000
0.57
2.56
4.79
6.89
8.99
13
20.94
206
160
80.0
28
35
150
212
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207004
41207004
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
4 : 1
25
280
12.5
270
62.5
260
125
250
187.5
240
250
220
375
180
750
0.39
1.86
3.58
5.17
6.61
9
14.88
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207005
41207005
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
5 : 1
25
280
10.0
270
50.0
250
100
240
150.0
225
200
215
300
180
600
0.32
1.49
2.76
3.97
4.96
7
11.90
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
41207006
41207006
Grey cast iron white
Cast iron housing, spiral...
Model H / Version 70
6 : 1
25
210
8.0
199
42.0
187
83
176
125.0
164
167
143
250
129
500
0.18
0.92
1.72
2.43
3.01
4
7.09
206
160
80.0
24
35
170
232
2
95
M12 x 24
M12 x 15
35.0
100
110
95
103
3
60
5
120
135
20
8 x 50
10 JS9
1.2
24.0
84834023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D