피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25030 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO RTSN), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25030 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25030/bn_25030.prj},{NB=3825010 (13.5)},{BNARTNR=3825010},{BNARTNR1=300136599},{BN=25030},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RTSN},{BNMAT=INOX A2},{KENZIFFER=60},{VERS=2},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=3.50},{K1=3.5-6.0},{WVIS=nichtrostender Stahl},{H=9.0},{D1=9.0},{D=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{A1A=3.50},{A1B=6.00},{A2=9.00},{A3=10.00},{A4=0.50},{A5=17.50},{A6=7.50},{A7=9.80},{A8=0.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.29},{A12=0.50},{A13A=14.81},{A13B=11.55},{A14A=12.69},{A14B=10.67},{A15=0.70},{A17=0.80},{A21=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825283
3825283
300136584
FASTEKS® FILKO RTSN
M4-20 RTSN A2
Stainless steel A2
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
7.0
0.5
10.5
3825946
3825946
300148060
FASTEKS® FILKO RTSN
M4-30 RTSN A2
Stainless steel A2
M4
1.5-3.0
6.0
6.0
7.0
0.5
11.5
3825111
3825111
300136590
FASTEKS® FILKO RTSN
M5-30 RTSN A2
Stainless steel A2
M5
0.5-3.0
7.0
7.0
8.0
0.5
11.5
3825416
3825416
300136593
FASTEKS® FILKO RTSN
M5-45 RTSN A2
Stainless steel A2
M5
2.5-4.5
7.0
7.0
8.0
0.5
13.0
3825559
3825559
300136596
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-30 RTSN A2
Stainless steel A2
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
10.0
0.5
14.5
3825146
3825146
300148729
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-45 RTSN A2
Stainless steel A2
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
10.0
0.5
16.0
3825010
3825010
300136599
FASTEKS® FILKO RTSN
M6-60 RTSN A2
Stainless steel A2
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
10.0
0.5
17.5
3825144
3825144
300136602
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-30 RTSN A2
Stainless steel A2
M8
0.5-3.0
11.0
11.0
12.0
0.5
16.5
3825646
3825646
300148728
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-45 RTSN A2
Stainless steel A2
M8
1.5-4.5
11.0
11.0
12.0
0.5
18.0
3826043
3826043
300136605
FASTEKS® FILKO RTSN
M8-60 RTSN A2
Stainless steel A2
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
12.0
0.5
19.5
3824772
3824772
300148061
FASTEKS® FILKO RTSN
M10-35 RTSN A2
Stainless steel A2
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
14.0
0.5
20.0
3824654
3824654
300136611
FASTEKS® FILKO RTSN
M10-60 RTSN A2
Stainless steel A2
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
14.0
0.5
23.0
3826163
3826163
300153748
FASTEKS® FILKO RTSN
M12-40 RTSN A2
Stainless steel A2
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
17.2
0.6
24.0
3824829
3824829
300163339
FASTEKS® FILKO RTSN
M12-75 RTSN A2
Stainless steel A2
M12
3.5-7.5
16.0
16.0
17.2
0.6
27.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D