目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20470 - Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction (SPAX®), A2, waxed
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20470 Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction partially threaded
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20470/bn_20470.prj},{NB=3522842(350)},{BNARTNR=3522842},{VERS=4},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20.0},{LAENGE=100},{GEWINDELAENGE=80},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
K
max.
[mm]
3661448
3661448
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
60
Linsen mit Flansch
56
2.400
3661449
3661449
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
80
Linsen mit Flansch
61
2.400
3661450
3661450
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
100
Linsen mit Flansch
61
2.400
3661451
3661451
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
120
Linsen mit Flansch
68
2.400
3661452
3661452
INOX A2
T30
6
Hexalobular socket
13.6
140
Linsen mit Flansch
68
2.400
3620429
3620429
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
50
Linsen mit Flansch
46
4.300
3620430
3620430
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
60
Linsen mit Flansch
56
4.300
3522841
3522841
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
80
Linsen mit Flansch
70
4.300
3522842
3522842
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
100
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522843
3522843
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
120
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522844
3522844
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
140
Linsen mit Flansch
80
4.300
3522845
3522845
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
160
Linsen mit Flansch
80
4.300
3646964
3646964
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
180
Linsen mit Flansch
80
4.300
3646965
3646965
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
200
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017721
9017721
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
220
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017722
9017722
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
240
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017723
9017723
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
260
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017724
9017724
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
280
Linsen mit Flansch
80
4.300
9017725
9017725
INOX A2
T40
8
Hexalobular socket
20.0
300
Linsen mit Flansch
80
4.300
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D