피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HSR - 풋 마운팅
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
풋 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/f_mount/hsr_asmtab.prj},{NB=30924 HSR-16-FW},{TNR=30924},{TYP=HSR-16-FW},{KDM=16},{L1=44.000},{L2=71.000},{L3=77.000},{L4=46.000},{L5=63.000},{L6=14.000},{L7=22.000},{L8=26.500},{L9=5.000},{L10=46.000},{L11=41.000},{L12=17.000},{D1=24.000},{D2=5.700},{D3=2.000},{D4=16.000},{D5=M5},{R1=10.000},{R2=2.000},{R3=5.000},{R4=3.000},{R5=2.000},{SCM=5},{SCL=22},{CNSMASSEXACT=0.170},{GTIN=4052568067571}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33317 HSR-10-FW
33317
HSR-10-FW
10
34.000
53.000
53.500
32.000
43.000
11.000
17.000
21.000
4.000
32.000
31.000
15.000
20.000
3.500
2.000
11.000
M3
6.000
2.000
4.000
2.000
2.000
0.061
4052568022990
30923 HSR-12-FW
30923
HSR-12-FW
12
40.000
63.000
64.000
40.000
52.000
11.000
17.000
21.000
4.000
40.000
37.000
17.000
22.000
3.500
2.000
15.000
M4
6.000
2.000
4.000
2.000
2.000
0.087
4052568022778
30924 HSR-16-FW
30924
HSR-16-FW
16
44.000
71.000
77.000
46.000
63.000
14.000
22.000
26.500
5.000
46.000
41.000
17.000
24.000
5.700
2.000
16.000
M5
10.000
2.000
5.000
3.000
2.000
0.170
4052568067571
30925 HSR-25-FW
30925
HSR-25-FW
25
47.000
76.000
97.000
60.000
80.000
16.000
28.000
34.000
5.000
60.000
46.000
17.000
28.000
6.800
3.000
19.000
M6
12.000
3.000
5.000
4.000
3.000
0.235
4052568067588
30926 HSR-32-FW
30926
HSR-32-FW
32
66.000
108.000
129.000
80.000
105.000
20.000
34.000
43.000
8.000
80.000
68.000
23.000
42.000
8.800
4.000
26.000
M8
9.000
5.000
6.000
5.000
3.000
0.660
4052568003753
30927 HSR-40-FW
30927
HSR-40-FW
40
81.000
134.000
159.000
100.000
130.000
25.000
42.000
52.000
8.000
100.000
80.000
28.000
52.000
8.800
5.000
33.000
M8
12.000
6.000
8.000
5.000
4.000
1.040
4052568003760
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D