카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 28 - Valves
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Flow control valves Series 28
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_28/serie_28_asmtab.prj},{NB=2830 1/4(37)},{IDNR=},{MOD=2830 1/4},{A=G1/4},{P=-},{S=-},{T=37.0},{Z=42.5},{SMAX=-},{SW2=19},{SW3=-},{INFO=Infotext},{L=46.0},{LX=22.000},{LH=18.000},{L1=12.000},{L2=12.000},{BX=13.000},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{D1=17.000},{D2=17.000},{B1=0.000},{K1=23.000},{K2=30.000},{K3=16.000},{SS=21.000},{ST=9.000},{EX=5.250},{SWX=5.000},{SWX1=0.000},{FX=18.600},{GX=16.000},{HX=25.600},{KX=15.000},{MX=16.500},{NX=0.500},{RX=0.000},{UX=0.000},{UXKDM=0.000},{VX=0.000},{SW3Y=0.000},{SWX3=0.000},{ZX=1.250},{VERS=10.000},{VERSX=3.000},{HUB=37},{PPATH=serie_28_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
Z
[mm]
SMAX
ⁿ/ₐ
SW2
ⁿ/ₐ
SW3
ⁿ/ₐ
2810 1/8
2810 1/8
G1/8
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2810 1/4
2810 1/4
G1/4
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2810 3/8
2810 3/8
G3/8
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2810 1/2
2810 1/2
G1/2
-
-
42.0
49.0
-
22
-
2820 1/8
2820 1/8
G1/8
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2820 1/4
2820 1/4
G1/4
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2820 3/8
2820 3/8
G3/8
-
-
41.5
48.0
-
22
-
2820 1/2
2820 1/2
G1/2
-
-
42.0
49.0
-
22
-
2830 1/8
2830 1/8
G1/8
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2830 1/4
2830 1/4
G1/4
-
-
37.0
42.5
-
19
-
2830 3/8
2830 3/8
G3/8
-
-
41.5
48.0
-
22
-
2830 1/2
2830 1/2
G1/2
-
-
42.0
49.0
-
22
-
2819 1/8
2819 1/8
G1/8
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2819 1/4
2819 1/4
G1/4
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2829 1/8
2829 1/8
G1/8
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2829 1/4
2829 1/4
G1/4
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2839 1/8
2839 1/8
G1/8
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2839 1/4
2839 1/4
G1/4
1/4
23
47.0
52.5
7
19
17
2839 3/8
2839 3/8
G3/8
14x1
28
56.5
63.0
7
22
17
2839 1/2
2839 1/2
G1/2
14x1
29
57.0
64.0
7
22
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D