피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27801 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Levelling feet, swivel feet, machine feet
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/stellfuesse_maschinenfuesse/27801.prj},{NB=27801-41201},{BEST=27801-41201},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{FORM=D},{AUSF=mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte},{D=120},{A=94},{H=20},{BELASTUNG=35},{GEW=0.4501},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=79070060},{EAN=4059495259178},{TYP=D},{Z=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27801-10301
27801-10301
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
30
0
18
20
0.0502
Yes
79070060
4059495258751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10401
27801-10401
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
40
0
18
30
0.0707
Yes
79070060
4059495258775
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10451
27801-10451
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
45
0
18
30
0.0878
Yes
79070060
4059495258799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10501
27801-10501
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
50
0
18
30
0.1242
Yes
79070060
4059495258812
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10601
27801-10601
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
60
0
18
30
0.1579
Yes
79070060
4059495258836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10801
27801-10801
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
80
0
18
30
0.2040
Yes
79070060
4059495258850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-11001
27801-11001
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
100
0
18
35
0.3097
Yes
79070060
4059495258874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-11201
27801-11201
die cast zinc
A
without screw-on hole wit...
120
0
18
35
0.4168
Yes
79070060
4059495258898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20301
27801-20301
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
30
0
20
20
0.0524
Yes
79070060
4059495258911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20401
27801-20401
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
40
0
20
30
0.0738
Yes
79070060
4059495258935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20451
27801-20451
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
45
0
20
30
0.0941
Yes
79070060
4059495258959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20501
27801-20501
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
50
0
20
30
0.1316
Yes
79070060
4059495258973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20601
27801-20601
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
60
0
20
30
0.1661
Yes
79070060
4059495258997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-20801
27801-20801
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
80
0
20
30
0.2275
Yes
79070060
4059495259017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-21001
27801-21001
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
100
0
20
35
0.3478
Yes
79070060
4059495259031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-21201
27801-21201
die cast zinc
B
without screw-on hole wit...
120
0
20
35
0.4753
Yes
79070060
4059495259055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-30801
27801-30801
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
80
55
18
30
0.1990
Yes
79070060
4059495259079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-31001
27801-31001
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
100
74
18
35
0.3143
Yes
79070060
4059495259093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-31201
27801-31201
die cast zinc
C
with screw-on hole (open)...
120
94
18
35
0.3871
Yes
79070060
4059495259116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-40801
27801-40801
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
80
55
20
30
0.2200
Yes
79070060
4059495259130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-41001
27801-41001
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
100
74
20
35
0.3464
Yes
79070060
4059495259154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-41201
27801-41201
die cast zinc
D
with screw-on hole (open)...
120
94
20
35
0.4501
Yes
79070060
4059495259178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10302
27801-10302
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
30
0
18
20
0.0643
Yes
73182900
4059495258768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10402
27801-10402
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
40
0
18
30
0.1013
Yes
73182900
4059495258782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27801-10452
27801-10452
Stainless steel
A
without screw-on hole wit...
45
0
18
30
0.1254
Yes
73182900
4059495258805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D