피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N276 form AH hardened - Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751-N276 form AH hardened
Intercom
Punches dies
Ejector pins according to DIN 1530 / ISO 6751 N275 form D - N276 form AH hardened
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/spine_di_espulsione_01/spine_di_espulsione_n276.prj},{NB=2766060100},{TYPE=N276},{D1=6.0},{D2=12},{K=5.0},{L=100},{LX=40,80,100,125,160,200,250,315,400},{FORMA=Forma AH Temprati}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
2766015080
2766015080
N276
1.5
3
1.5
80
2766015200
2766015200
N276
1.5
3
1.5
200
2766015160
2766015160
N276
1.5
3
1.5
160
2766015125
2766015125
N276
1.5
3
1.5
125
2766015100
2766015100
N276
1.5
3
1.5
100
2766020040
2766020040
N276
2.0
4
2.0
40
2766020315
2766020315
N276
2.0
4
2.0
315
2766020250
2766020250
N276
2.0
4
2.0
250
2766020200
2766020200
N276
2.0
4
2.0
200
2766020160
2766020160
N276
2.0
4
2.0
160
2766020125
2766020125
N276
2.0
4
2.0
125
2766020100
2766020100
N276
2.0
4
2.0
100
2766020080
2766020080
N276
2.0
4
2.0
80
2766022080
2766022080
N276
2.2
4
2.0
80
2766022315
2766022315
N276
2.2
4
2.0
315
2766022250
2766022250
N276
2.2
4
2.0
250
2766022200
2766022200
N276
2.2
4
2.0
200
2766022160
2766022160
N276
2.2
4
2.0
160
2766022125
2766022125
N276
2.2
4
2.0
125
2766022100
2766022100
N276
2.2
4
2.0
100
2766025080
2766025080
N276
2.5
5
2.0
80
2766025315
2766025315
N276
2.5
5
2.0
315
2766025250
2766025250
N276
2.5
5
2.0
250
2766025200
2766025200
N276
2.5
5
2.0
200
2766025160
2766025160
N276
2.5
5
2.0
160
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D