您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
叉形接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gabelgelenke/27614.prj},{NB=27614-08120820},{B=20},{C=12},{D=17},{D1=8},{D3=24},{L=41.0},{L1=24.9},{L2=31.5},{L3=13.5},{L4=1.0},{R1=10.5},{W=8.0},{F=14.5},{GEW=0.0674},{EAN=4059495252254},{XA=8.000},{XB=1.000},{XC=3.500},{XD=8.500},{XE=0.500},{XF=18.000},{XG=12.500},{XH=11.958},{XI=7.400},{XJ=7.350},{XK=1.200},{XL=0.100},{XM=5.200},{XN=1.200},{XO=1.200},{XP=4.200},{XQ=5.750},{XR=0.000},{NDM=8.000},{BEST=27614-08120820},{D2=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
直径
[mm]
C
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
间距
[mm]
R1
半径
[mm]
W
角件
[°]
F
F 静态 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27614-05080516
27614-05080516
16
8
13
5
M5
18
29.5
20.5
21.5
10.5
0.5
8.5
6.5
8.0
0.0291
Yes
84879000
4059495252230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-06090618
27614-06090618
18
9
15
6
M6
20
33.5
22.9
25.0
11.5
0.5
9.0
7.0
9.0
0.0421
Yes
84879000
4059495252247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-08120820
27614-08120820
20
12
17
8
M8
24
41.0
24.9
31.5
13.5
1.0
10.5
8.0
14.5
0.0674
Yes
84879000
4059495252254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-10141025
27614-10141025
25
14
21
10
M10
28
49.5
30.3
38.0
16.0
1.0
12.5
8.0
19.5
0.1168
Yes
84879000
4059495252261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-12161229
27614-12161229
29
16
25
12
M12
32
57.5
34.3
44.0
18.0
1.5
15.0
8.0
23.5
0.1876
Yes
84879000
4059495252278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-16211638
27614-16211638
38
21
30
16
M16
42
76.5
43.3
58.0
23.5
1.5
20.0
9.0
32.0
0.3914
Yes
84879000
4059495252285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27614-20252045
27614-20252045
45
25
38
20
M20
50
90.5
51.9
68.0
29.5
0.0
22.5
9.0
43.0
0.6784
Yes
84879000
4059495252292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D