Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26120 - 橡胶金属止动条
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26120.prj},{NB=26120-05007007057},{BEST=26120-05007007057},{A=100.0},{A1=-},{B=50},{D=8.5},{H=70},{L=130},{L1=70},{S=5},{F1=2500},{GEW=0.5204},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495248707},{TYP=2.0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{XF=50},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
26120-02501904557
26120-02501904557
68.6
-
25*
6.5
19
84
45
3
500
0.0720
Yes
40169960
4059495248684
26120-05003507057
26120-05003507057
100.0
-
50
8.5
35
130
70
5
3100
0.3750
Yes
40169960
4059495248691
26120-05007007057
26120-05007007057
100.0
-
50
8.5
70
130
70
5
2500
0.5204
Yes
40169960
4059495248707
26120-10004512057
26120-10004512057
160.0
50
100
13.0
45
200
120
10
14000
2.0600
Yes
40169960
4059495248714
26120-10008012057
26120-10008012057
160.0
50
100
13.0
80
200
120
10
8500
2.4460
Yes
40169960
4059495248721
26120-12004515057
26120-12004515057
200.0
60
120
15.0
45
250
150
10
18000
2.9730
Yes
40169960
4059495248738
26120-15005020057
26120-15005020057
250.0
80
150
17.0
50
300
200
15
34000
6.5000
Yes
40169960
4059495248745
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D