Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26100 - Rubber buffers steel or stainless steel, type A
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Gummipuffer
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26100.prj},{NB=26100-03004055},{BEST=26100-03004055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=40},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=385},{FEDERSTK=77},{GEW=0.0711},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495246710},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26100-00800855
26100-00800855
Steel
8
8
M3
6
31
24
0.0014
Yes
40169960
4059495246468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01001055
26100-01001055
Steel
10
10
M4
10
32
35
0.0030
Yes
40169960
4059495246475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01001555
26100-01001555
Steel
10
15
M4
10
50
50
0.0034
Yes
40169960
4059495246482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01500855
26100-01500855
Steel
15
8
M4
10
104
130
0.0047
Yes
40169960
4059495246499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01501055
26100-01501055
Steel
15
10
M4
10
122
122
0.0061
Yes
40169960
4059495246505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01501555
26100-01501555
Steel
15
15
M4
10
88
59
0.0071
Yes
40169960
4059495246512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02000855
26100-02000855
Steel
20
8
M6
18
580
725
0.0143
Yes
40169960
4059495246536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02001055
26100-02001055
Steel
20
10
M6
18
300
300
0.0146
Yes
40169960
4059495246543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02001555
26100-02001555
Steel
20
15
M6
18
300
200
0.0166
Yes
40169960
4059495246550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02002055
26100-02002055
Steel
20
20
M6
18
332
133
0.0183
Yes
40169960
4059495246574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02002555
26100-02002555
Steel
20
25
M6
18
270
90
0.0204
Yes
40169960
4059495246581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02501055
26100-02501055
Steel
25
10
M6
18
800
800
0.0240
Yes
40169960
4059495246598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02501555
26100-02501555
Steel
25
15
M6
18
441
294
0.0247
Yes
40169960
4059495246604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02502055
26100-02502055
Steel
25
20
M6
18
500
200
0.0294
Yes
40169960
4059495246611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02502555
26100-02502555
Steel
25
25
M6
18
282
94
0.0326
Yes
40169960
4059495246635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02503055
26100-02503055
Steel
25
30
M6
18
280
70
0.0341
Yes
40169960
4059495246642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03001555
26100-03001555
Steel
30
15
M8
23
880
587
0.0484
Yes
40169960
4059495246659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03002055
26100-03002055
Steel
30
20
M8
23
795
318
0.0519
Yes
40169960
4059495246666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03002555
26100-03002555
Steel
30
25
M8
23
549
183
0.0562
Yes
40169960
4059495246680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03003055
26100-03003055
Steel
30
30
M8
23
600
150
0.0597
Yes
40169960
4059495246703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03004055
26100-03004055
Steel
30
40
M8
23
385
77
0.0711
Yes
40169960
4059495246710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04001555
26100-04001555
Steel
40
15
M8
23
1875
1250
0.0783
Yes
40169960
4059495246727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04002055
26100-04002055
Steel
40
20
M8
23
1412
565
0.0836
Yes
40169960
4059495246734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04003055
26100-04003055
Steel
40
30
M8
23
1200
300
0.0931
Yes
40169960
4059495246741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04004055
26100-04004055
Steel
40
40
M8
23
945
189
0.1066
Yes
40169960
4059495246765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D