피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26092 - Elastomer buffers Shore 90 A
norelem
Systems and components for machine and plant construction
26000 Damping plates Springs Elastomer buffers Gas springs Gummipuffer Profile damper Shock absorbers
Elastomer buffers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/elastomerfedern/26092.prj},{NB=26092-03204090},{BEST=26092-03204090},{D=32},{D1=13.5},{LO=40.0},{GEW=0.0329},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495413181},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
LO
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26092-01601290
26092-01601290
16
6.5
12.5
0.0027
Yes
39269099
4059495413051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-01601690
26092-01601690
16
6.5
16.0
0.0034
Yes
39269099
4059495413068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-01602090
26092-01602090
16
6.5
20.0
0.0042
Yes
39269099
4059495413075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-01602590
26092-01602590
16
6.5
25.0
0.0053
Yes
39269099
4059495413082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02001690
26092-02001690
20
8.5
16.0
0.0051
Yes
39269099
4059495413099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02002090
26092-02002090
20
8.5
20.0
0.0063
Yes
39269099
4059495413105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02002590
26092-02002590
20
8.5
25.0
0.0079
Yes
39269099
4059495413112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02003290
26092-02003290
20
8.5
32.0
0.0102
Yes
39269099
4059495413129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02502090
26092-02502090
25
10.5
20.0
0.0102
Yes
39269099
4059495413136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02502590
26092-02502590
25
10.5
25.0
0.0126
Yes
39269099
4059495413143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02503290
26092-02503290
25
10.5
32.0
0.0161
Yes
39269099
4059495413150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-02504090
26092-02504090
25
10.5
40.0
0.0204
Yes
39269099
4059495413167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-03203290
26092-03203290
32
13.5
32.0
0.0266
Yes
39269099
4059495413174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-03204090
26092-03204090
32
13.5
40.0
0.0329
Yes
39269099
4059495413181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-03205090
26092-03205090
32
13.5
50.0
0.0412
Yes
39269099
4059495413198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-03206390
26092-03206390
32
13.5
63.0
0.0517
Yes
39269099
4059495413204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05003290
26092-05003290
50
17.0
32.0
0.0688
Yes
39269099
4059495413211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05004090
26092-05004090
50
17.0
40.0
0.0860
Yes
39269099
4059495413228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05005090
26092-05005090
50
17.0
50.0
0.1073
Yes
39269099
4059495413235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05006390
26092-05006390
50
17.0
63.0
0.1351
Yes
39269099
4059495413242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05008090
26092-05008090
50
17.0
80.0
0.1714
Yes
39269099
4059495413259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-05010090
26092-05010090
50
17.0
100.0
0.2135
Yes
39269099
4059495413266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-10003290
26092-10003290
100
21.0
32.0
0.2972
Yes
39269099
4059495413273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-10004090
26092-10004090
100
21.0
40.0
0.3706
Yes
39269099
4059495413280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26092-10005090
26092-10005090
100
21.0
50.0
0.4626
Yes
39269099
4059495413297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D