您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2470.10. .2 - 弹顶销, 增强的弹簧压力, VDI 3004, 颜色标识:红色
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧柱塞
with spring loaded pins
带外六角
Increased spring force
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_03/f09_01_03_05/2470_10_2.prj},{NB=2470.10.030.150.2},{DOC=2470_10_pdf},{D1=6.000},{D4=13.400},{M=0},{L1=150.000},{L3=35.000},{HUBMAX=30.000},{R=2.550},{F1=56.100},{F2=132.600},{MN=16.000},{ZTC=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
Bolt diameter
[mm]
D4
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
[mm]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
F1
开始弹力
[N]
F2
最后的弹簧力
[N]
MN
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2470.10.010.060.2
2470.10.010.060.2
6.000
13.400
60.000
35.000
10.000
3.250
13.000
45.500
16.000
73181900
2470.10.015.060.2
2470.10.015.060.2
6.000
13.400
60.000
35.000
15.000
2.600
15.000
56.000
16.000
73181900
2470.10.020.080.2
2470.10.020.080.2
6.000
13.400
80.000
35.000
20.000
6.900
34.500
172.500
16.000
73181900
2470.10.030.120.2
2470.10.030.120.2
6.000
13.400
120.000
35.000
30.000
2.000
20.000
80.000
16.000
73181900
2470.10.030.150.2
2470.10.030.150.2
6.000
13.400
150.000
35.000
30.000
2.550
56.100
132.600
16.000
73181900
2470.10.040.150.2
2470.10.040.150.2
6.000
13.400
150.000
35.000
40.000
2.550
56.100
158.100
16.000
73181900
2470.10.050.200.2
2470.10.050.200.2
6.000
13.400
200.000
35.000
50.000
1.610
19.300
99.900
16.000
73181900
2470.10.060.200.2
2470.10.060.200.2
6.000
13.400
200.000
35.000
60.000
1.610
19.300
116.100
16.000
73181900
2470.10.070.200.2
2470.10.070.200.2
6.000
13.400
200.000
35.000
70.000
1.610
19.300
132.100
16.000
73181900
2470.10.080.200.2
2470.10.080.200.2
6.000
13.400
200.000
35.000
80.000
0.940
25.000
100.100
16.000
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D