피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2441.13.45. - Centering unit, CNOMO
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Accessories
Centering units / Centering pins
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d09/d09_01/2441_13_45_asmtab.prj},{NB=2441.13.45.040},{DOC=2441_13_45_pdf},{AB=1},{D1=40.000},{D2=90.000},{D3=69.000},{D4=45.000},{D5=50.000},{D6=67.000},{H1=36.000},{H2=61.000},{L=86.000},{PPATH=d09_01_99/2441_13_45_asmsbl.prj},{ZTC=84807900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
Flange diameter
[mm]
D3
Befestigungsteilkreis OT
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
Befestigungsteilkreis UT
[mm]
H1
Height of the upper part
[mm]
H2
Height of the lower part
[mm]
H3
[mm]
L
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2441.13.45.040
2441.13.45.040
40.000
90.000
69.000
45.000
50.000
67.000
36.000
61.000
28.000
86.000
2.382
84807900
2441.13.45.060
2441.13.45.060
60.000
110.000
89.000
65.000
70.000
89.000
46.000
61.000
18.000
86.000
2.553
84807900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D