피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Seals
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/dichtungen/23915.prj},{NB=23915-11506207},{BEST=23915-11506207},{FORM=A},{D1=50.0},{D2=62.0},{B=7.0},{GEW=0.0163},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84842000.0},{EAN=4059495397139},{XA=1.3},{XB=1.40},{XC=1.5},{XD=0.2},{XE=4.7},{XF=1.9},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23915-11061605
23915-11061605
A
6.0
16.0
5.0
0.0017
Yes
84842000.0
4059495395135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11061607
23915-11061607
A
6.0
16.0
7.0
0.0021
Yes
84842000.0
4059495395142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11062207
23915-11062207
A
6.0
22.0
7.0
0.0048
Yes
84842000.0
4059495395159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11072207
23915-11072207
A
7.0
22.0
7.0
0.0043
Yes
84842000.0
4059495395166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11082207
23915-11082207
A
8.0
22.0
7.0
0.0038
Yes
84842000.0
4059495395173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11101907
23915-11101907
A
10.0
19.0
7.0
0.0030
Yes
84842000.0
4059495395180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11102207
23915-11102207
A
10.0
22.0
7.0
0.0034
Yes
84842000.0
4059495395197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11102407
23915-11102407
A
10.0
24.0
7.0
0.0050
Yes
84842000.0
4059495395203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11102607
23915-11102607
A
10.0
26.0
7.0
0.0053
Yes
84842000.0
4059495395210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11121905
23915-11121905
A
12.0
19.0
5.0
0.0018
Yes
84842000.0
4059495395227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11122205
23915-11122205
A
12.0
22.0
5.0
0.0100
Yes
84842000.0
4059495395234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11122206
23915-11122206
A
12.0
22.0
6.0
0.0028
Yes
84842000.0
4059495395241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11122207
23915-11122207
A
12.0
22.0
7.0
0.0037
Yes
84842000.0
4059495395258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11122407
23915-11122407
A
12.0
24.0
7.0
0.0046
Yes
84842000.0
4059495395265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11122807
23915-11122807
A
12.0
28.0
7.0
0.0060
Yes
84842000.0
4059495395272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11123007
23915-11123007
A
12.0
30.0
7.0
0.0071
Yes
84842000.0
4059495395289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11123207
23915-11123207
A
12.0
32.0
7.0
0.0095
Yes
84842000.0
4059495395296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11142407
23915-11142407
A
14.0
24.0
7.0
0.0036
Yes
84842000.0
4059495395302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11143007
23915-11143007
A
14.0
30.0
7.0
0.0069
Yes
84842000.0
4059495395326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11152407
23915-11152407
A
15.0
24.0
7.0
0.0038
Yes
84842000.0
4059495395333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11152505
23915-11152505
A
15.0
25.0
5.0
0.0032
Yes
84842000.0
4059495395340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11152607
23915-11152607
A
15.0
26.0
7.0
0.0048
Yes
84842000.0
4059495395357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11153007
23915-11153007
A
15.0
30.0
7.0
0.0063
Yes
84842000.0
4059495395364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11153207
23915-11153207
A
15.0
32.0
7.0
0.0073
Yes
84842000.0
4059495395371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23915-11153507
23915-11153507
A
15.0
35.0
7.0
0.0107
Yes
84842000.0
4059495395388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D