피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
LED flashing light component - for signal pillar, modular
Rittal
System accessories
human / machine interface
Signal pillars
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/signalsaulen/led_blinklichtelement_modular.prj},{NB=2370.521},{BEST=2370.521},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=SG LED Blinklichtelement},{BEZ2=für Signalsäulen, modular},{BEZ3=gelb, 24V AC/DC},{H=65.5},{GEW=0.073},{BZW=0.96,0.66,0.00,0.00},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-12-20},{CNSECLASS70=27-37-12-20},{CNSECLASS80=27-37-12-20},{CNSETIM40=EC000232},{STATUSBIM=},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2370.501
2370.501
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
red, 24V AC/DC
65.5
0.073
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.511
2370.511
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
green, 24V AC/DC
65.5
0.073
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.521
2370.521
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
yellow, 24V AC/DC
65.5
0.073
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.531
2370.531
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
clear, 24V AC/DC
65.5
0.073
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.541
2370.541
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
blue, 24V AC/DC
65.5
0.073
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.551
2370.551
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
red, 230V
65.5
0.075
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2370.571
2370.571
SG LED flashing light ele...
for signal pillars, modul...
yellow, 230V
65.5
0.074
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D