피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23362 - Keyless locking couplings, Form H for high torques
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Clamping sets (shaft-hub)
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23362.prj},{NB=23362-4575},{D=45},{D1=75},{B=62},{L1=44},{L3=54},{F=3050},{M=135},{PW=235},{PN=110},{MS=41},{GEW=0.9575},{EAN=4059495305578},{NDM=8.000},{NDM1=8.000},{NDM2=8.000},{XA=59.000},{XB=7.000},{XC=5.000},{XD=50.000},{XE=13.000},{XF=69.110},{XG=16.300},{XH=71.500},{XI=75.000},{XJ=4.000},{XK=16.300},{XL=5.330},{XM=10.720},{XN=1.300},{XO=9.000},{XP=0.000},{XQ=2.000},{XR=6.000},{XS=4.000},{XT=0.000},{XU=4.000},{XV=2.000},{XW=4.000},{XX=0.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{SW=6.000},{TYP=1.000},{BEST=23362-4575},{G=7 x M8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
L1
height
[mm]
L3
height
[mm]
F
Torque M Nm transmissible at tightening torque MS
[Nm]
M
Axial force F transmissible at tightening torque MS
[kN]
PW
Surface pressure on shaft P
[N/mm²]
PN
Surface pressure on hub P
[N/mm²]
G
number of clamping screws
ⁿ/ₐ
MS
Clamping screws tighening torque MS
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23362-2555
23362-2555
25
55
46
32
40
649
64
155
80
6 x M6
17
0.4455
Yes
84879000
4059495305509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-2855
23362-2855
28
55
46
32
40
875
64
250
95
6 x M6
17
0.4227
Yes
84879000
4059495305516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3055
23362-3055
30
55
46
32
40
950
64
235
95
6 x M6
17
0.4059
Yes
84879000
4059495305523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3560
23362-3560
35
60
60
44
54
1300
74
165
75
7 x M6
17
0.6110
Yes
84879000
4059495305530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-3865
23362-3865
38
65
60
45
54
1600
84
165
95
8 x M6
17
0.7147
Yes
84879000
4059495305547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4065
23362-4065
40
65
60
45
54
1680
84
155
95
8 x M6
17
0.6851
Yes
84879000
4059495305554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4275
23362-4275
42
75
62
44
54
2800
135
250
110
7 x M8
41
1.0130
Yes
84879000
4059495305561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4575
23362-4575
45
75
62
44
54
3050
135
235
110
7 x M8
41
0.9575
Yes
84879000
4059495305578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-4880
23362-4880
48
80
75
56
67
3700
155
195
90
8 x M8
41
1.3120
Yes
84879000
4059495305585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-5080
23362-5080
50
80
74
56
66
3950
155
185
90
8 x M8
41
1.2580
Yes
84879000
4059495305592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-5585
23362-5585
55
85
74
56
66
4900
174
190
100
9 x M8
41
1.3470
Yes
84879000
4059495305608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-6090
23362-6090
60
90
74
56
66
5900
193
195
100
10 x M8
41
1.4480
Yes
84879000
4059495305615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-6595
23362-6595
65
95
74
56
66
6450
193
180
95
10 x M8
41
1.5580
Yes
84879000
4059495305622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-70110
23362-70110
70
110
90
70
80
10950
313
210
110
10 x M10
83
2.8310
Yes
84879000
4059495305639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-75115
23362-75115
75
115
90
70
80
11700
313
200
105
10 x M10
83
3.3050
Yes
84879000
4059495305646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-80120
23362-80120
80
120
90
70
80
13750
344
205
110
11 x M10
83
3.1400
Yes
84879000
4059495305653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23362-85125
23362-85125
85
125
90
70
80
16000
375
210
115
12 x M10
83
3.3200
Yes
84879000
4059495305660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D