Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23003-06 - 微型金属波纹管联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23003-06.prj},{NB=23003-06-0200380606},{GR=20},{DM=2.0},{TM=60.0},{TS=1300},{FSR=21},{FSA=11},{WVR=0.20},{WVA=0.4},{WV=1.5},{DZ=15000},{D1=6},{D2=6},{D1D2MIN=3},{D1D2MAX=14},{D1D2PFN=14},{D4=25.0},{L=38},{L2=3.5},{L3=11.0},{A=9.0},{R=27.0},{ANZDMS=2.00},{GEW=0.0716},{EAN=4059495796802},{NDM=3.000},{SW=2.500},{XA=1.000},{XB=16.700},{XC=10.000},{XD=5.800},{XE=5.500},{XF=3.000},{XG=0.800},{XH=9.800},{XI=6.000},{XJ=24.000},{XK=1.200},{XL=4.000},{XM=8.000},{XN=7.000},{XO=13.600},{XP=25.000},{BEST=23003-06-0200380606},{C=M3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
DM
最大扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gcm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
弹簧刚度 径向
[N/mm]
FSA
弹簧刚度 轴向
[N/mm]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
Drehzahl max.
[1/min]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
A
间距
[mm]
R
直径
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23003-06-0050250303
23003-06-0050250303
5
0.5
6.2
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
25
2.2
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0185
Yes
84836040
4059495796659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0050250404
23003-06-0050250404
5
0.5
6.2
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
4
4
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0171
Yes
84836040
4059495796666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0050250505
23003-06-0050250505
5
0.5
6.2
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0163
Yes
84836040
4059495796673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0050250606
23003-06-0050250606
5
0.5
6.2
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0155
Yes
84836040
4059495796680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0100260303
23003-06-0100260303
10
1.0
7.5
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0198
Yes
84836040
4059495796697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0100260305
23003-06-0100260305
10
1.0
7.5
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0188
Yes
84836040
4059495796703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0100260505
23003-06-0100260505
10
1.0
7.5
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0180
Yes
84836040
4059495796710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0100260506
23003-06-0100260506
10
1.0
7.5
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0175
Yes
84836040
4059495796727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0100260606
23003-06-0100260606
10
1.0
7.5
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0170
Yes
84836040
4059495796734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260505
23003-06-0150260505
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
5
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0352
Yes
84836040
4059495796741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260506
23003-06-0150260506
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0348
Yes
84836040
4059495796758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260508
23003-06-0150260508
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0334
Yes
84836040
4059495796765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260606
23003-06-0150260606
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0342
Yes
84836040
4059495796772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260608
23003-06-0150260608
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0329
Yes
84836040
4059495796789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0150260808
23003-06-0150260808
15
1.5
18.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
8
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0313
Yes
84836040
4059495796796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200380606
23003-06-0200380606
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
6
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0716
Yes
84836040
4059495796802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200380608
23003-06-0200380608
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0694
Yes
84836040
4059495796819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200380610
23003-06-0200380610
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0671
Yes
84836040
4059495796826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200380808
23003-06-0200380808
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0677
Yes
84836040
4059495796833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200380810
23003-06-0200380810
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0654
Yes
84836040
4059495796840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0200381010
23003-06-0200381010
20
2.0
60.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
10
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0631
Yes
84836040
4059495796857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0450411010
23003-06-0450411010
45
4.5
220.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
10
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.1404
Yes
84836040
4059495796864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0450411012
23003-06-0450411012
45
4.5
220.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.1368
Yes
84836040
4059495796871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0450411014
23003-06-0450411014
45
4.5
220.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
14
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.1331
Yes
84836040
4059495796888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-06-0450411212
23003-06-0450411212
45
4.5
220.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
12
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.1333
Yes
84836040
4059495796895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D