피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22712 - Bevel gears
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Transmission
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/getriebe/22712.prj},{NB=22712-2442},{D=10.0},{A=9.0},{A1=12.0},{A2=8.0},{A3=9.0},{A4=16},{B=24},{D2=4.1},{D5=19},{L=42},{L1=16},{L2=30},{S=4},{S1=12},{S2=1.5},{T=2.00},{GEW=0.1430},{EAN=4059495417356},{XA=38.2},{XB=6.0},{XC=8.0},{XD=19.0},{XE=3.000},{XF=1.500},{NDM=4.0},{NDM1=4.0},{BEST=22712-2442},{USV=01:01},{DZB=100 / 500 / 1000},{MOMENT=2,5 / 1 / 0,5},{D1=M4X8},{D3=M4X10},{D4=M4X8},{WBFA=120},{WBFR=120},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84834090},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
USV
Transmission ratio
ⁿ/ₐ
DZB
speed range n rpm
[U/min]
MOMENT
Max. torque Nm
[Nm]
D
diameter
[mm]
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Distance
[mm]
A4
Distance
[mm]
B
width
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
thread
[mm]
D4
thread
[mm]
D5
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S
width
[mm]
S1
Length
[mm]
S2
height
[mm]
T
Distance
[mm]
WBFA
Shaft load FA
[N]
WBFR
Shaft load FR
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22712-1832
22712-1832
01:01
100 / 500 / 1000
0,35 / 0,1 / 0,05
6.0
6.5
8.5
6.0
6.5
11
18
M3X8
3.1
M3X10
M3X6
13
32
12
23
2
8
0.8
2.10
60
60
0.0520
Yes
84834090
4059495417332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2035
22712-2035
01:01
100 / 500 / 1000
0,75 / 0,3 / 0,15
8.0
7.5
10.0
7.0
7.5
10
20
M3X8
3.1
M3X10
M3X6
16
35
12
25
2
8
0.8
2.05
100
100
0.0817
Yes
84834090
4059495417349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2442
22712-2442
01:01
100 / 500 / 1000
2,5 / 1 / 0,5
10.0
9.0
12.0
8.0
9.0
16
24
M4X8
4.1
M4X10
M4X8
19
42
16
30
4
12
1.5
2.00
120
120
0.1430
Yes
84834090
4059495417356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-2646
22712-2646
01:01
100 / 500 / 1000
4 / 1,5 / 0,75
12.0
10.0
13.0
9.0
10.0
16
26
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
21
46
16
33
4
12
1.5
2.00
140
140
0.1900
Yes
84834090
4059495417363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3053
22712-3053
01:01
100 / 500 / 1000
5 / 2 / 1
12.0
11.0
15.0
11.0
11.0
16
30
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
24
53
16
38
4
12
1.5
2.10
240
240
0.2687
Yes
84834090
4059495417370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3256
22712-3256
01:01
100 / 500 / 1000
8 / 3 / 1,5
12.0
12.0
17.0
12.0
12.0
16
32
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
28
56
16
40
4
12
1.5
2.10
550
550
0.3326
Yes
84834090
4059495417387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22712-3560
22712-3560
01:01
100 / 500 / 1000
10 / 4 / 2
12.0
13.0
17.5
13.5
13.0
16
35
M5X8
4.1
M4X10
M4X8
30
60
16
42
4
12
1.5
2.10
550
550
0.4160
Yes
84834090
4059495417394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D