피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22400. - stainless steel, with 2 holding rings
Halder
Aviation
Metric Ball Lock Pins
EH 22400. Retaining Cable
stainless steel, with holding ring and loop to be screwed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/luftfahrt/metrische_kugelsperrbolzen/eh_22400_halteseile/eh_22400_bild_5/eh_22400_halteseile_asmtab.prj},{NB=22400.1122 Halteseil},{BESTNR=22400.1122},{AUS=rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse},{MAT=Thermoplast P A 6 ummantelt,schwarz},{L=200},{L1=0},{L2=0},{D=11.6},{VG=8/10},{TMAX=80},{G=8.0},{VERS=5},{PPATH=../eh_22400_halteseile_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
VG
Suitable for size
ⁿ/ₐ
TMAX
[°C]
G
weight
[g]
22400.1001 retaining cabl
22400.1001
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
8.0
5/6
80
6.0
22400.1021 retaining cabl
22400.1021
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
11.6
8/10
80
7.0
22400.1041 retaining cabl
22400.1041
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
17.0
12/16
80
8.0
22400.1061 retaining cabl
22400.1061
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
24.0
20/25
80
12.0
22400.1002 retaining cabl
22400.1002
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
8.0
5/6
80
7.0
22400.1022 retaining cabl
22400.1022
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
11.6
8/10
80
8.0
22400.1042 retaining cabl
22400.1042
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
17.0
12/16
80
9.0
22400.1062 retaining cabl
22400.1062
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
24.0
20/25
80
13.0
22400.1003 retaining cabl
22400.1003
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
8.0
5/6
80
8.0
22400.1023 retaining cabl
22400.1023
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
11.6
8/10
80
9.0
22400.1043 retaining cabl
22400.1043
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
17.0
12/16
80
10.0
22400.1063 retaining cabl
22400.1063
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
24.0
20/25
80
14.0
22400.1101 retaining cabl
22400.1101
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
8.0
5/6
80
6.0
22400.1121 retaining cabl
22400.1121
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
11.6
8/10
80
7.0
22400.1141 retaining cabl
22400.1141
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
17.0
12/16
80
8.0
22400.1161 retaining cabl
22400.1161
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
150
24.0
20/25
80
12.0
22400.1102 retaining cabl
22400.1102
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
8.0
5/6
80
7.0
22400.1122 retaining cabl
22400.1122
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
11.6
8/10
80
8.0
22400.1142 retaining cabl
22400.1142
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
17.0
12/16
80
9.0
22400.1162 retaining cabl
22400.1162
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
200
24.0
20/25
80
13.0
22400.1103 retaining cabl
22400.1103
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
8.0
5/6
80
8.0
22400.1123 retaining cabl
22400.1123
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
11.6
8/10
80
9.0
22400.1143 retaining cabl
22400.1143
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
17.0
12/16
80
10.0
22400.1163 retaining cabl
22400.1163
stainless steel, with hol...
Thermoplastic PA6 coated,...
300
24.0
20/25
80
14.0
22400.1201 retaining cabl
22400.1201
stainless steel, with hol...
without sheathing
150
8.0
5/6
250
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D