피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22071-02 - V-belts DIN 7753
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
V-belts, V-belt pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/keilriemen_u_keilriemenscheiben/22071-02.prj},{NB=22071-02-21332},{BEST=22071-02-21332},{AUSF=Typ SPA},{RB=12.7},{B1=11.0},{B2=6.2},{H=10},{WL=1332},{LA=1349},{LI=1286},{GEW=0.1639},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40103460},{EAN=4059495500119},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Order No.
ⁿ/ₐ
RB
belt width
[mm]
B1
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
H
height
[mm]
WL
Effective length LW
ⁿ/ₐ
LA
External length LA
ⁿ/ₐ
LI
Internal length LI
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
BS
Description
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22071-02-10512
22071-02-10512
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
512
524
474
0.0360
Infotext
Yes
40103460
4059495498416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10562
22071-02-10562
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
562
574
524
0.0380
Infotext
Yes
40103460
4059495498423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10587
22071-02-10587
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
587
599
549
0.0452
Infotext
Yes
40103460
4059495498430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10612
22071-02-10612
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
612
624
574
0.0450
Infotext
Yes
40103460
4059495498447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10630
22071-02-10630
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
630
642
592
0.0456
Infotext
Yes
40103460
4059495498454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10637
22071-02-10637
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
637
649
599
0.0459
Infotext
Yes
40103460
4059495498461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10662
22071-02-10662
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
662
674
624
0.0445
Infotext
Yes
40103460
4059495498478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10670
22071-02-10670
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
670
682
632
0.0505
Infotext
Yes
40103460
4059495498485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10677
22071-02-10677
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
677
689
639
0.0490
Infotext
Yes
40103460
4059495498492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10687
22071-02-10687
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
687
699
649
0.0513
Infotext
Yes
40103460
4059495498508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10697
22071-02-10697
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
697
709
659
0.0523
Infotext
Yes
40103460
4059495498515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10710
22071-02-10710
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
710
722
672
0.0524
Infotext
Yes
40103460
4059495498522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10722
22071-02-10722
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
722
734
684
0.0554
Infotext
Yes
40103460
4059495498539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10737
22071-02-10737
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
737
749
699
0.0514
Infotext
Yes
40103460
4059495498546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10750
22071-02-10750
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
750
762
712
0.0535
Infotext
Yes
40103460
4059495498553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10762
22071-02-10762
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
762
774
724
0.0566
Infotext
Yes
40103460
4059495498560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10772
22071-02-10772
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
772
784
734
0.0578
Infotext
Yes
40103460
4059495498577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10787
22071-02-10787
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
787
799
749
0.0547
Infotext
Yes
40103460
4059495498584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10800
22071-02-10800
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
800
812
762
0.0609
Infotext
Yes
40103460
4059495498591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10812
22071-02-10812
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
812
824
774
0.0581
Infotext
Yes
40103460
4059495498607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10825
22071-02-10825
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
825
837
787
0.0580
Infotext
Yes
40103460
4059495498614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10837
22071-02-10837
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
837
849
799
0.0641
Infotext
Yes
40103460
4059495498621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10850
22071-02-10850
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
850
862
812
0.0685
Infotext
Yes
40103460
4059495498638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10862
22071-02-10862
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
862
874
824
0.0595
Infotext
Yes
40103460
4059495498645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-02-10875
22071-02-10875
Typ SPZ
9.7
8.5
4.5
8
875
887
837
0.0581
Infotext
Yes
40103460
4059495498652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D