피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
16AMP - End Cap 16AMP
Alfa Laval
Installation Material
Tri-Clover UltraPure, ASME BPE
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/asme_bpe/asme_bpe_16amp.prj},{NB=210783},{IDNR=210783},{NAME=16AMP Type B END CAP 4 316L PL},{TYPE=Type B},{DESC=END CAP 20RA SF1},{SHAPE=End Cap 16AMP},{SIZEINCH=4},{SIZEMM=101.6},{STANDARD=ASME BPE},{MATERIAL=316L},{SURFACE=PL (SF1)},{CERTIFICATE=3A},{F1=119},{FH2=7.92},{FH3=2.9},{ANG1=20},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
SIZEINCH
Size
[인치]
SIZEMM
Size
[mm]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CERTIFICATE
Certificate
ⁿ/ₐ
F1
Diameter
[mm]
FH2
Height
[mm]
9614003601
9614003601
16AMP Type A-1-316L-PL
Type A
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
1
25.4
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
34
6.35
9614003602
9614003602
16AMP Type A-1-316L-PM
Type A
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
1
25.4
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
34
6.35
210121
210121
16AMP Type B END CAP 4 31...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
4
101.6
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
119
7.92
210162
210162
16AMP Type B END CAP 1-1 ...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
1-1 1/2
25.4-38.1
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
50
6.35
210273
210273
16AMP Type B END CAP 1-1 ...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
1-1 1/2
25.4-38.1
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
50
6.35
210349
210349
16AMP Type B END CAP 2 1/...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
2 1/2
63.5
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
77
6.35
210770
210770
16AMP Type B END CAP 3 31...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
3
76.2
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
91
6.35
210783
210783
16AMP Type B END CAP 4 31...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
4
101.6
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
119
7.92
210831
210831
16AMP Type B END CAP 2 31...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
2
50.8
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
64
6.35
210891
210891
16AMP Type B END CAP 2 31...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
2
50.8
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
64
6.35
210894
210894
16AMP Type B END CAP 3 31...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
3
76.2
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
91
6.35
219124
219124
16AMP Type B END CAP 2 1/...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
2 1/2
63.5
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
77
6.35
210009
210009
16AMP END CAP ½-3/4 316L ...
Type A
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
1/2-3/4
12.7-19.05
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
25
4.76
219123
219123
16AMP END CAP ½-3/4 316L ...
Type A
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
1/2-3/4
12.7-19.05
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
25
4.76
260213
260213
16AMP Type B END CAP 6 31...
Type B
END CAP 15RAEP SF4
End Cap 16AMP
6
152.4
ASME BPE
316L
PM (SF4)
3A
167
11.10
260214
260214
16AMP Type B END CAP 6 31...
Type B
END CAP 20RA SF1
End Cap 16AMP
6
152.4
ASME BPE
316L
PL (SF1)
3A
167
11.10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D