피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21540-10 - Linear housing units, aluminium, tandem, compact, closed
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Round guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21540-10.prj},{NB=21540-10-201102},{BEST=21540-10-201102},{A=53},{D=20},{D1=28},{D2=5.3},{E1=45},{E2=40},{E3=32.5},{H=45},{H1=23},{H2=13},{H3=22},{L=65},{M=M6},{GEW=0.2928},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495511658},{FILTER=NORELEM},{NDM=6.000},{XA=9.500},{XB=23.000},{XC=16.000},{ST=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
width
[mm]
E3
distance
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
M
thread
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21540-10-121102
21540-10-121102
40
12
19
4.3
35
29
30.0
33
17
11
16
60
M5
0.1653
Yes
84832080
4059495511634
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-161102
21540-10-161102
45
16
24
4.3
40
34
32.5
38
19
11
18
65
M5
0.2250
Yes
84832080
4059495511641
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-201102
21540-10-201102
53
20
28
5.3
45
40
32.5
45
23
13
22
65
M6
0.2928
Yes
84832080
4059495511658
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-251102
21540-10-251102
62
25
35
6.6
55
48
42.5
54
27
18
26
85
M8
0.5555
Yes
84832080
4059495511665
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-301102
21540-10-301102
67
30
40
6.6
70
53
52.5
60
30
18
29
105
M8
0.8207
Yes
84832080
4059495511672
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-401102
21540-10-401102
87
40
52
8.4
85
69
62.5
76
39
22
38
125
M10
1.5390
Yes
84832080
4059495511689
31.12.2099
98% availability of produ...
21540-10-501102
21540-10-501102
103
50
62
10.5
100
82
72.5
92
47
26
46
145
M12
2.5150
Yes
84832080
4059495511696
31.12.2099
98% availability of produ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D