您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21336 - 双 T 型伸缩滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21336_asmtab.prj},{NB=21336-14309300},{BEST=21336-1430930},{FORM=A},{AUSF=Gewindebohrung},{GR=43},{B=43},{S=0},{D=M8},{H=44},{L=930},{COY=2506},{COZ=833},{ANZAHL=12},{GEW=9.8900},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{EAN=4059495303826},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{CX=966.000},{TYP=13.000},{PPATH=21336_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
Görße
[mm]
B
高度
[mm]
D
直径
ⁿ/ₐ
H
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
COY
COYS
[N]
COZ
[N]
ANZAHL
Anzahl Bohrungen
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21336-1280210
21336-1280210
A
Gewindebohrung
28
28
M5
26
210
432
302
3
0.8535
Yes
83024230
4059495303703
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1280370
21336-1280370
A
Gewindebohrung
28
28
M5
26
370
968
471
5
1.4900
Yes
83024230
4059495303710
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1280450
21336-1280450
A
Gewindebohrung
28
28
M5
26
450
1169
385
6
1.8400
Yes
83024230
4059495303727
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1280530
21336-1280530
A
Gewindebohrung
28
28
M5
26
530
1107
325
7
2.1900
Yes
83024230
4059495303734
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1350370
21336-1350370
A
Gewindebohrung
35
35
M6
34
370
1025
718
5
2.1900
Yes
83024230
4059495303741
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1350450
21336-1350450
A
Gewindebohrung
35
35
M6
34
450
1250
793
6
2.7500
Yes
83024230
4059495303758
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1350530
21336-1350530
A
Gewindebohrung
35
35
M6
34
530
1685
728
7
3.2400
Yes
83024230
4059495303765
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1350610
21336-1350610
A
Gewindebohrung
35
35
M6
34
610
1908
626
8
3.7100
Yes
83024230
4059495303772
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1430450
21336-1430450
A
Gewindebohrung
43
43
M8
44
450
1828
1279
6
4.7500
Yes
83024230
4059495303789
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1430530
21336-1430530
A
Gewindebohrung
43
43
M8
44
530
2375
1434
7
5.6100
Yes
83024230
4059495303796
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1430610
21336-1430610
A
Gewindebohrung
43
43
M8
44
610
2934
1300
8
6.4850
Yes
83024230
4059495303802
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1430770
21336-1430770
A
Gewindebohrung
43
43
M8
44
770
3055
1016
10
8.1400
Yes
83024230
4059495303819
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-1430930
21336-1430930
A
Gewindebohrung
43
43
M8
44
930
2506
833
12
9.8900
Yes
83024230
4059495303826
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2280210
21336-2280210
B
Senkbohrung
28
28
适用螺栓 M5
26
210
432
302
3
0.8464
Yes
83024230
4059495303833
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2280370
21336-2280370
B
Senkbohrung
28
28
适用螺栓 M5
26
370
968
471
5
1.4900
Yes
83024230
4059495303840
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2280450
21336-2280450
B
Senkbohrung
28
28
适用螺栓 M5
26
450
1169
385
6
1.8300
Yes
83024230
4059495303857
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2280530
21336-2280530
B
Senkbohrung
28
28
适用螺栓 M5
26
530
1107
325
7
2.1530
Yes
83024230
4059495303864
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2350370
21336-2350370
B
Senkbohrung
35
35
适用螺栓 M6
34
370
1025
718
5
2.1100
Yes
83024230
4059495303871
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2350450
21336-2350450
B
Senkbohrung
35
35
适用螺栓 M6
34
450
1250
793
6
2.7300
Yes
83024230
4059495303888
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2350530
21336-2350530
B
Senkbohrung
35
35
适用螺栓 M6
34
530
1685
728
7
3.2300
Yes
83024230
4059495303895
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2350610
21336-2350610
B
Senkbohrung
35
35
适用螺栓 M6
34
610
1908
626
8
3.7100
Yes
83024230
4059495303901
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2430450
21336-2430450
B
Senkbohrung
43
43
适用螺栓 M8
44
450
1828
1279
6
4.7000
Yes
83024230
4059495303918
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2430530
21336-2430530
B
Senkbohrung
43
43
适用螺栓 M8
44
530
2375
1434
7
5.5600
Yes
83024230
4059495303925
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2430610
21336-2430610
B
Senkbohrung
43
43
适用螺栓 M8
44
610
2934
1300
8
6.3700
Yes
83024230
4059495303932
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21336-2430770
21336-2430770
B
Senkbohrung
43
43
适用螺栓 M8
44
770
3055
1016
10
8.0700
Yes
83024230
4059495303949
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D