您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21081 - 带侧部电气驱动的短型定位台
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
电机定位系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/motor-positioniersysteme/21081_asmtab.prj},{NB=21081-084240},{GR=8},{TYP=2.000},{W=270.000},{W1=0.000},{B=46},{B1=36},{B2=21},{CX=24.000},{D3=8},{D4=4},{H=28.0},{H1=20},{H3=24},{H4=14.0},{L1=93.5},{L2=46},{L3=36},{L4=26},{L6=20},{F1=60},{F2=60},{F3=30},{MX=0.5},{MY=0.5},{MZ=2.0},{GEW=0.8210},{EAN=4059495301747},{TYP1=28.000},{BEST=21081-08424},{ANTOR=oben},{AUSF=mit Schrittmotor},{AUSF1=mit integrierter Positioniersteuerung},{ANTRIEBX=},{KABELOR=-},{STEUEROR=oben},{D2=8x2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21081_sch.prj},{EOL=31.12.2099},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
ANTOR
驱动方向
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
ANTRIEBX
[mm]
KABELOR
电缆出口方向
ⁿ/ₐ
STEUEROR
控制方向
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D2
Dewinde
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H3
间距
[mm]
H4
间距
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
L4
长度
[mm]
L6
间距
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
F3
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21081-0810
21081-0810
8
右侧
ohne Motor
-
8l_om.jpg
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.3714
Yes
84798994
4059495301471
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-0820
21081-0820
8
unten
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.3710
Yes
84798994
4059495301549
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-0830
21081-0830
8
左侧
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.3710
Yes
84798994
4059495301617
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-0840
21081-0840
8
oben
ohne Motor
-
-
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.3710
Yes
84798994
4059495301686
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08111
21081-08111
8
右侧
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7720
Yes
84798994
4059495301488
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08112
21081-08112
8
右侧
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301495
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08114
21081-08114
8
右侧
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301501
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08211
21081-08211
8
unten
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301556
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08212
21081-08212
8
unten
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301563
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08213
21081-08213
8
unten
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301570
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08312
21081-08312
8
左侧
mit Schrittmotor
-
unten
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301624
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08313
21081-08313
8
左侧
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301631
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08314
21081-08314
8
左侧
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301648
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08411
21081-08411
8
oben
mit Schrittmotor
-
右侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301693
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08413
21081-08413
8
oben
mit Schrittmotor
-
左侧
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301709
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08414
21081-08414
8
oben
mit Schrittmotor
-
oben
-
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.7450
Yes
84798994
4059495301716
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08121
21081-08121
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8837
Yes
84798994
4059495301518
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08122
21081-08122
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301525
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08124
21081-08124
8
右侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301532
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08221
21081-08221
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
右侧
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301587
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08222
21081-08222
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301594
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08223
21081-08223
8
unten
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301600
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08322
21081-08322
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
unten
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301655
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08323
21081-08323
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
左侧
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301662
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21081-08324
21081-08324
8
左侧
mit Schrittmotor
mit integrierter Position...
-
oben
46
36
21
8x2
8
4
28.0
20
24
14.0
93.5
46
36
26
20
60
60
30
0.5
0.5
2.0
0.8210
Yes
84798994
4059495301679
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D