피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-14M-BR55-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-14M, Timing Belt Width 55mm
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 13050
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-pr_14m_55mm.prj},{NB=17732800},{ARTNR=17732800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=14M},{RB=55},{WL=2310},{ZZ=165},{GEW=1.40},{T=14},{HS=10},{HT=6.02},{ZB=9.8},{R1=1.4},{R2=4.65},{CTN=40103900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
17730800
17730800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
966 14M 55
14M
55
966
69
0.58
40103900
17731100
17731100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1190 14M 55
14M
55
1190
85
0.72
40103900
17731400
17731400
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1400 14M 55
14M
55
1400
100
0.85
40103900
17731700
17731700
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1610 14M 55
14M
55
1610
115
0.97
40103900
17732000
17732000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1778 14M 55
14M
55
1778
127
1.08
40103900
17732200
17732200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
1890 14M 55
14M
55
1890
135
1.14
40103900
17732500
17732500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
2100 14M 55
14M
55
2100
150
1.27
40103900
17732800
17732800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
2310 14M 55
14M
55
2310
165
1.40
40103900
17733000
17733000
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
2450 14M 55
14M
55
2450
175
1.48
40103900
17733200
17733200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
2590 14M 55
14M
55
2590
185
1.57
40103900
17733600
17733600
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
2800 14M 55
14M
55
2800
200
1.69
40103900
17733900
17733900
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
3150 14M 55
14M
55
3150
225
1.91
40103900
17734200
17734200
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
3500 14M 55
14M
55
3500
250
2.12
40103900
17734500
17734500
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
3850 14M 55
14M
55
3850
275
2.33
40103900
17734800
17734800
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
4326 14M 55
14M
55
4326
309
2.62
40103900
17735100
17735100
Black rubber
Neoprene with glass-fibre...
4578 14M 55
14M
55
4578
327
2.77
40103900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D