Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MW-ZR-HTD-NEOPREN - 氯丁橡胶正时皮带(按米计),HTD正时皮带(按米计
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd_mw_neopren.prj},{NB=17330000},{ARTNR=17330000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaserzugstrang},{PR=5M},{RB=15},{RL=30},{ZRK=312},{T=5},{HT=2.06},{GEW=0.061},{PKL=17339900},{GH=3.8},{ZB=3.25},{R1=0.48},{R2=1.56},{CTN=40103900},{TEXT=Meterware aus Neopren}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度2) - 适合宽度为9毫米的齿形皮带轮
[mm]
RL
最大卷长
[m]
ZRK
允许的皮带拉力
[N]
T
t - 齿距
[mm]
HT
ht - 齿高
[mm]
HR
hr - 背部高度
[mm]
GEW
重量
[kg/m]
PKL
合适的夹持板 1) 文章编号 - 夹持板见第171页
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17110000
17110000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
9 氯丁橡胶制成的 3M 开口长度
3M
9
30
90
3
1.22
1.18
0.027
17119900
40103900
17130000
17130000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
15 3M 氯丁橡胶制成的开口长度
3M
15
30
150
3
1.22
1.18
0.044
17139900
40103900
17310000
17310000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
10 5M 氯丁橡胶制成的开口长度
5M
10
30
208
5
2.06
1.74
0.037
17319900
40103900
17330000
17330000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
15 5M 氯丁橡胶制成的开口长度
5M
15
30
312
5
2.06
1.74
0.061
17339900
40103900
17350000
17350000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
25 5M 氯丁橡胶制成的开口长度
5M
25
30
520
5
2.06
1.74
0.102
17359900
40103900
17510000
17510000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
20 8M 氯丁橡胶制成的开口长度
8M
20
30
750
8
3.38
2.62
0.128
17519900
40103900
17530000
17530000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
30 8M 氯丁橡胶制成的开口长度
8M
30
30
1125
8
3.38
2.62
0.192
17539900
40103900
17550000
17550000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
50 8M 氯丁橡胶制成的开口长度
8M
50
30
1875
8
3.38
2.62
0.320
17559900
40103900
17570000
17570000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉伸件
85 8M 氯丁橡胶制成的开口长度
8M
85
30
3187
8
3.38
2.62
0.544
17579900
40103900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D