Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-AT3-BR6-PU - AT正时皮带,型材AT3,皮带宽度6mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓AT
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at3_6mm.prj},{NB=16360900},{ARTNR=16360900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT3},{RB=6},{WL=417},{ZZ=139},{GEW=5.76},{T=3},{HS=1.9},{HT=1.1},{BETA=50°},{ZL=1.5},{R1=0.3},{R2=0.1},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16360100
16360100
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/150
AT3
6
150
50
2.07
39269097
16360200
16360200
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/201
AT3
6
201
67
2.78
39269097
16360300
16360300
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/252
AT3
6
252
84
3.48
39269097
16360400
16360400
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/267
AT3
6
267
89
3.69
39269097
16360500
16360500
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/270
AT3
6
270
90
3.73
39269097
16360600
16360600
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/300
AT3
6
300
100
4.14
39269097
16360700
16360700
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/351
AT3
6
351
117
4.85
39269097
16360800
16360800
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/399
AT3
6
399
133
5.51
39269097
16360900
16360900
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/417
AT3
6
417
139
5.76
39269097
16361000
16361000
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/450
AT3
6
450
150
6.21
39269097
16361100
16361100
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/501
AT3
6
501
167
6.92
39269097
16361200
16361200
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/549
AT3
6
549
183
7.58
39269097
16361300
16361300
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/600
AT3
6
600
200
8.29
39269097
16361400
16361400
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/639
AT3
6
639
213
8.82
39269097
16361500
16361500
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/714
AT3
6
714
238
9.86
39269097
16361700
16361700
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/816
AT3
6
816
272
11.27
39269097
16361800
16361800
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/900
AT3
6
900
300
12.43
39269097
16361900
16361900
白色透明塑料
铸造聚氨酯(PU),带钢制拉力件
6 AT3/1011
AT3
6
1011
337
13.96
39269097
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D