피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZW-T5-RF - Timing Bars, for Timing Belts Profile T, Profil T 5, Stainless
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Timing Bars for Timing Belts
Timing Bars, Profile T
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnwellen/zw_t/zahnwelle_t_5_rf.prj},{NB=16299924},{ARTNR=16299924},{ARTNR1=16010208 / 16019208},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{BZ=V2A 160 T5/24-0},{Z=24},{DE=37.36},{L1=160},{L=160},{GEW=1.25},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{CTN=84835080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
Product No. matching flange
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16299910
16299910
16010200 / 16019200
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/10-0
10
15.08
140
140
0.18
84835080
16299912
16299912
16010202 / 16019202
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/12-0
12
18.26
140
140
0.26
84835080
16299914
16299914
16010203 / 16019203
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/14-0
14
21.44
140
140
0.36
84835080
16299915
16299915
16010204 / 16019204
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/15-0
15
23.03
140
140
0.41
84835080
16299916
16299916
16010205 / 16019205
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/16-0
16
24.62
140
140
0.46
84835080
16299918
16299918
16010205 / 16019205
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 140 T5/18-0
18
27.81
140
140
0.61
84835080
16299920
16299920
16010206 / 16019206
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/20-0
20
30.99
160
160
0.90
84835080
16299924
16299924
16010208 / 16019208
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/24-0
24
37.36
160
160
1.25
84835080
16299925
16299925
16010209 / 16019209
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/25-0
25
38.95
160
160
1.36
84835080
16299930
16299930
16010211 / 16019211
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160T5/30-0
30
46.91
160
160
2.03
84835080
16299932
16299932
16010212 / 16019212
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160T5/32-0
32
50.09
160
160
2.32
84835080
16299936
16299936
16010215 / 16019215
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160T5/36-0
36
56.46
160
160
2.95
84835080
16299940
16299940
16010216 / 16019216
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/40-0
40
62.82
160
160
3.68
84835080
16299948
16299948
16010219 / 16019219
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/48-0
48
75.55
160
160
5.36
84835080
16299950
16299950
16010220 / 16019220
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/50-0
50
78.74
160
160
5.85
84835080
16299960
16299960
16010320 / 16019320
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
V2A 160 T5/60-0
60
94.65
160
160
8.55
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D