Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T5-BR32-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_32.prj},{NB=16212500},{ARTNR=16212500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=46 T5/25-2},{ZRB=32},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.00},{D=39.79},{ND=26},{B1=40},{L=46},{B=0},{GEW=153},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16211000
16211000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/10-2
32
10
1F
15.08
19.50
15.92
8
40
46
0
30
84835080
16211200
16211200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/12-2
32
12
1F
18.26
23.00
19.10
10
40
46
0
42
84835080
16211300
16211300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16 T5/12-2
32
13
1F
19.85
25.00
20.69
12
40
46
0
45
84835080
16211400
16211400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/14-2
32
14
1F
21.44
25.00
22.28
13
40
46
0
49
84835080
16211500
16211500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/15-2
32
15
1F
23.03
28.00
23.87
16
40
46
0
55
84835080
16211600
16211600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/16-2
32
16
1F
24.62
32.00
25.45
18
40
46
0
66
84835080
16211800
16211800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/18-2
32
18
1F
27.81
32.00
28.65
20
40
46
0
81
84835080
16211900
16211900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/19-2
32
19
1F
29.40
36.00
30.24
22
40
46
0
93
84835080
16212000
16212000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/20-2
32
20
1F
30.99
36.00
31.83
23
40
46
0
100
84835080
16212200
16212200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/22-2
32
22
1F
34.17
38.00
35.01
24
40
46
0
102
84835080
16212400
16212400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/24-2
32
24
1F
37.36
42.00
38.20
26
40
46
0
144
84835080
16212500
16212500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/25-2
32
25
1F
38.95
44.00
39.79
26
40
46
0
153
84835080
16212600
16212600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/26-2
32
26
1F
40.54
44.00
41.38
26
40
46
0
161
84835080
16212700
16212700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/27-2
32
27
1F
42.13
48.00
42.97
30
40
46
8
170
84835080
16212800
16212800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/28-2
32
28
1F
43.72
48.00
44.56
32
40
46
8
174
84835080
16213000
16213000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/30-2
32
30
1F
46.91
51.00
47.75
34
40
46
8
198
84835080
16213200
16213200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/32-2
32
32
1F
50.09
54.00
50.93
38
40
46
8
232
84835080
16213600
16213600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/36-2
32
36
1F
56.46
63.00
57.30
38
40
46
8
302
84835080
16214000
16214000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/40-2
32
40
1F
62.82
66.00
63.66
40
40
46
8
365
84835080
16214200
16214200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
46 T5/42-2
32
42
1F
66.01
71.00
66.85
40
40
46
8
387
84835080
16214400
16214400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 T5/44-0
32
44
2
69.19
0.00
70.03
45
40
46
8
431
84835080
16214800
16214800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 T5/48-0
32
48
2
75.55
0.00
76.39
50
40
46
8
529
84835080
16216000
16216000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 T5/60-0
32
60
2
94.65
0.00
95.49
65
40
46
8
813
84835080
16217200
16217200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
46 T5/72-0
32
72
2
113.75
0.00
114.59
80
40
46
10
900
84835080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D