피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRS-3-SPZ/Z(10)-AL - Bimetal V-Belt Pulleys, 3 Groove, Profile XPZ, SPZ and Z (10)
MÄDLER
Drive Element
V-Blt and V-Belt Pulleys
V-Belt Pulleys
V-Belt Pulleys Made from a Special Light Alloy with Cast-Iron core
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemenscheiben/krsch_al_m_gg_nv/pr-z-10_spz_3-r_h-40mm.prj},{NB=15031200_12},{ARTNR=15031200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Leichtmetall-Sonderlegierung mit Grauguss-Nabenverstärkung},{PR=Profil XPZ, SPZ und Z (10)},{R=3 - rillig},{D1=125},{D=12},{DD=35},{DX=12},{N=60},{H=40},{L=40},{GEW=1.10},{W=38},{CTN=84835080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
R
Number of grooves
ⁿ/ₐ
D1
Nominal-Ø D1
[mm]
D
d - approx. pilot hole
[mm]
DD
max. Bore
[mm]
N
N - approx. hub-Ø
[mm]
H
Rim width
[mm]
L
L - approx. hub length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
15030600
15030600
Aluminium
Special Light Alloy witho...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
63
0
25
0
40
40
0.30
84835080
15030700
15030700
Aluminium
Special Light Alloy witho...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
71
0
30
0
40
40
0.40
84835080
15030800
15030800
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
80
10
35
0
40
40
0.80
84835080
15030900
15030900
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
90
10
35
0
40
40
0.90
84835080
15031000
15031000
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
100
10
35
60
40
40
1.00
84835080
15031100
15031100
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
112
12
35
0
40
40
1.20
84835080
15031200
15031200
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
125
12
35
60
40
40
1.10
84835080
15031400
15031400
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
140
12
40
65
40
40
1.50
84835080
15031600
15031600
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
160
12
40
65
40
45
1.50
84835080
15031800
15031800
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
180
12
45
75
40
45
2.00
84835080
15032000
15032000
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
200
14
45
75
40
45
2.20
84835080
15032200
15032200
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
224
14
45
75
40
45
2.40
84835080
15032500
15032500
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
250
14
45
75
40
45
2.70
84835080
15032800
15032800
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
280
14
45
75
40
50
3.00
84835080
15033100
15033100
Aluminium
Special Light Alloy with ...
Profile XPZ, SPZ und Z (1...
3 - Groove
315
14
45
75
40
50
4.00
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D