Strong load diameter 32 - Precompressed Unit
Special Springs
Die springs
Die springs
Precompressed Units
Precompressed unit, strong load Ø32
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_forte_diametro_32/carico_forte_diametr_32_tab.prj},{NB=1500R32088-0},{CODE=1500R32088},{CODE2=X346590044},{L1=88.000},{SX=0},{A=13},{B=-},{D=33},{S1=21},{F1=2562},{S2=-},{F2=-},{S3=8},{F3=3528},{C=34},{T=14},{XMINIMO=8},{DH=32},{L0=102},{R=22},{SCE=1.000},{NUM=1.000},{PPATH=carico_forte_diametro_32_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Special Springs
ⁿ/ₐ
CODE2
PSA - Mabec
ⁿ/ₐ
L1
Precompressed unit free lenght
[mm]
A
Lower pin internal diameter
[mm]
B
Upper pin internal diameter
[mm]
D
Upper pin external diameter
[mm]
S1
Initial deflection
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection 25% Lo
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflection 32% Lo
[mm]
F3
Force
[N]
C
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
T
Upper/lower pin housing diameter
[mm]
XMINIMO
Depth of head/base housing
[mm]
DH
Dh of spring
[mm]
L0
L0 Spring
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
1500R32088
1500R32088
X346590044
88.000
13
-
33
21
2562
-
-
8
3528
34
14
8
32
102
22
1500R32108
1500R32108
X346590043
108.000
13
-
25
14
2461
9
2461
18
3424
34
14
8
32
115
107
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D