피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KST-GLS-D-RK - Plastic Guide Rails for Roller Chains DIN ISO 606, for triple-strand roller chains
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Plastic Guide Rails for Roller Chains
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kunststoff-gleitschienen/kst-glsch_f_d-rk.prj},{NB=14103600},{DINISO=10 B-3},{ARTNR=14103600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=ultrahochmolekulares Polyethylen PE-UHMW},{HW=Ein Ende gesägt - Länge ca.},{ZOLL=5/8 x 3/8\"},{L=1000},{B=55},{H=10},{BB=9.2},{E=7.4},{F=42.4},{HH=2.6},{GEW=0.85},{AUSF=3},{CTN=39269097}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
DINISO
DIN ISO-No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
ZOLL
Pitch
[Zoll]
L
Length
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
HH
h
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
14103100
06 B-3
14103100
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
3/8 x 7/32"
1000
35
10
5.4
4.9
26.0
1.5
0.77
39269097
14113100
06 B-3
14113100
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
3/8 x 7/32"
2000
35
10
5.4
4.9
26.0
1.5
1.44
39269097
14103500
08 B-3
14103500
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
1/2 x 5/16"
1000
45
10
7.4
6.5
35.2
2.2
0.82
39269097
14113500
08 B-3
14113500
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
1/2 x 5/16"
2000
45
10
7.4
6.5
35.2
2.2
1.62
39269097
14103501
08 B-3
14103501
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
1/2 x 5/16"
1000
45
15
7.4
6.5
35.2
2.2
1.05
39269097
14113501
08 B-3
14113501
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
1/2 x 5/16"
2000
45
15
7.4
6.5
35.2
2.2
2.10
39269097
14103502
08 B-3
14103502
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
1/2 x 5/16"
1000
45
20
7.4
6.5
35.2
2.2
1.27
39269097
14113502
08 B-3
14113502
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
1/2 x 5/16"
2000
45
20
7.4
6.5
35.2
2.2
2.54
39269097
14103600
10 B-3
14103600
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
5/8 x 3/8"
1000
55
10
9.2
7.4
42.4
2.6
0.85
39269097
14113600
10 B-3
14113600
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
5/8 x 3/8"
2000
55
10
9.2
7.4
42.4
2.6
1.70
39269097
14103601
10 B-3
14103601
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
5/8 x 3/8"
1000
55
15
9.2
7.4
42.4
2.6
1.13
39269097
14113601
10 B-3
14113601
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
5/8 x 3/8"
2000
55
15
9.2
7.4
42.4
2.6
2.26
39269097
14103602
10 B-3
14103602
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
5/8 x 3/8"
1000
55
20
9.2
7.4
42.4
2.6
1.40
39269097
14113602
10 B-3
14113602
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
5/8 x 3/8"
2000
55
20
9.2
7.4
42.4
2.6
2.80
39269097
14103700
12 B-3
14103700
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
3/4 x 7/16"
1000
60
15
11.3
8.2
50.3
2.4
0.86
39269097
14113700
12 B-3
14113700
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
3/4 x 7/16"
2000
60
15
11.3
8.2
50.3
2.4
1.72
39269097
14103701
12 B-3
14103701
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
One end is cut by saw - l...
3/4 x 7/16"
1000
60
20
11.3
8.2
50.3
2.4
1.16
39269097
14113701
12 B-3
14113701
Plastic green
ultra-high-molecular poly...
-
3/4 x 7/16"
2000
60
20
11.3
8.2
50.3
2.4
2.32
39269097
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D