Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRL-12B-3 - 三链轮盘DRL不含轮毂,ISO 12 B-3,间距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_3-4x7-16.prj},{NB=13722100},{ARTNR=13722100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 12 B-3},{AUSF=DLR},{Z=21},{DA=136.0},{D=127.82},{B=20},{GEW=4.10},{RD=12.07},{B1=10.8},{B3=49.8},{C=2},{R3=19},{DZ=107},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13721100
13721100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
11
75.8
67.61
16
0.91
84839089
13721200
13721200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
12
81.8
73.50
16
1.13
84839089
13721300
13721300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
13
87.8
79.59
16
1.38
84839089
13721400
13721400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
14
93.8
85.61
16
1.64
84839089
13721500
13721500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
15
99.8
91.63
16
1.93
84839089
13721600
13721600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
16
105.8
97.65
20
2.20
84839089
13721700
13721700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
17
111.9
103.67
20
2.54
84839089
13721800
13721800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
18
117.9
109.71
20
2.89
84839089
13721900
13721900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
19
123.9
115.75
20
3.27
84839089
13722000
13722000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
20
130.0
121.78
20
3.67
84839089
13722100
13722100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
21
136.0
127.82
20
4.10
84839089
13722200
13722200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
22
142.0
133.86
20
4.55
84839089
13722500
13722500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
25
160.2
152.00
20
6.02
84839089
13723000
13723000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
30
190.4
182.25
20
8.97
84839089
13723500
13723500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
35
220.7
212.52
25
12.35
84839089
13723800
13723800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
38
238.9
230.69
25
14.70
84839089
13724000
13724000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
40
251.0
242.81
25
16.40
84839089
13724500
13724500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
45
283.2
273.10
25
21.00
84839089
13724800
13724800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
48
301.4
291.27
25
24.04
84839089
13725000
13725000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
50
312.3
303.39
25
26.17
84839089
13725700
13725700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
57
355.9
345.81
30
34.28
84839089
13727600
13727600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
76
471.1
460.99
30
62.09
84839089
13728300
13728300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 12 B-3
DLR
95
586.2
576.17
30
98.04
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D