Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRS-10B-3 - 三链轮DRS,一侧有轮毂,ISO 10 B-3,间距5/8x3/8",材料C45
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,带轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drs_mit_nabe/drs_5-8x3-8.prj},{NB=13612000},{ARTNR=13612000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 10 B-3},{AUSF=DRS},{Z=20},{DA=108.40},{D=101.49},{ND=84},{B=16},{L=60},{GEW=2.91},{RD=10.16},{B1=9},{B3=42.1},{C=1.6},{R3=16},{DZ=85},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[kg]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13610800
13610800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
8
48.40
41.48
25
12
55
0.27
84839089
13611000
13611000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
10
58.30
51.37
35
16
55
0.47
84839089
13611100
13611100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
11
63.20
56.34
39
16
55
0.61
84839089
13611200
13611200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
12
68.20
61.34
44
16
55
0.78
84839089
13611300
13611300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
13
73.20
66.32
49
16
55
0.96
84839089
13611400
13611400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
14
78.20
71.34
54
16
55
1.15
84839089
13611500
13611500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
15
83.20
76.36
59
16
55
1.37
84839089
13611600
13611600
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
16
88.30
81.37
64
16
60
1.27
84839089
13611700
13611700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
17
93.30
86.39
69
16
60
1.99
84839089
13611800
13611800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
18
98.30
91.42
74
16
60
2.27
84839089
13611900
13611900
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
19
103.30
96.45
79
16
60
2.58
84839089
13612000
13612000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
20
108.40
101.49
84
16
60
2.91
84839089
13612100
13612100
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
21
113.40
106.52
85
20
60
3.12
84839089
13612200
13612200
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
22
118.40
111.55
90
20
60
3.48
84839089
13612300
13612300
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
23
123.50
116.58
95
20
60
3.86
84839089
13612400
13612400
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
24
128.50
121.62
100
20
60
4.25
84839089
13612500
13612500
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
25
133.60
126.66
105
20
60
4.67
84839089
13612700
13612700
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
27
143.60
136.75
110
20
60
5.43
84839089
13613000
13613000
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
30
158.80
151.87
120
20
60
6.65
84839089
13613800
13613800
Stal
C45钢,未硬化
ISO 10 B-3
DRS
38
199.10
192.24
120
25
60
10.08
84839089
13614500
13614500
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 10 B-3
DRS
45
236.00
227.58
100
32
60
7.04
84839089
13615700
13615700
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 10 B-3
DRS
57
296.60
288.18
110
32
63
8.00
84839089
13617600
13617600
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 10 B-3
DRS
76
392.50
384.16
110
35
67
12.00
84839089
13618300
13618300
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 10 B-3
DRS
95
488.50
480.14
125
35
70
19.40
84839089
13618800
13618800
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 10 B-3
DRS
114
584.50
576.13
125
35
80
24.00
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D