피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRL-06B-3 - Triple-Strand plate wheels DRL, ISO 06 B-3, Pitch 3/8 x 7/32", Material C45
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Triple-Strand Sprockets
Triple-Sprockets DRL, without hub
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_3-8x7-32.prj},{NB=13122300},{ARTNR=13122300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-3},{AUSF=DRL},{Z=23},{DA=73.7},{D=69.95},{B=14},{GEW=0.59},{RD=6.35},{B1=5.2},{B3=25.6},{C=1},{R3=10},{DZ=58},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
13120800
13120800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
8
28.6
24.89
6
0.04
84839089
13121100
13121100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
11
37.5
33.80
10
0.09
84839089
13121200
13121200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
12
40.5
36.80
10
0.12
84839089
13121300
13121300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
13
43.5
39.80
10
0.15
84839089
13121400
13121400
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
14
46.5
42.80
12
0.18
84839089
13121500
13121500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
15
49.5
45.81
12
0.22
84839089
13121600
13121600
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
16
52.5
48.82
12
0.26
84839089
13121700
13121700
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
17
55.5
51.83
12
0.30
84839089
13121800
13121800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
18
58.6
54.85
12
0.35
84839089
13121900
13121900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
19
61.6
57.87
12
0.39
84839089
13122000
13122000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
20
64.6
60.89
12
0.44
84839089
13122100
13122100
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
21
67.6
63.91
14
0.48
84839089
13122200
13122200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
22
70.6
66.93
14
0.54
84839089
13122300
13122300
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
23
73.7
69.95
14
0.59
84839089
13122400
13122400
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
24
76.7
72.97
14
0.66
84839089
13122500
13122500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
25
79.7
76.00
14
0.72
84839089
13122600
13122600
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
26
82.7
79.02
14
0.79
84839089
13122700
13122700
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
27
85.7
82.04
14
0.86
84839089
13122800
13122800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
28
88.8
85.07
14
0.93
84839089
13122900
13122900
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
29
91.8
88.09
14
1.01
84839089
13123000
13123000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
30
94.8
91.12
14
1.09
84839089
13123800
13123800
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
38
119.0
115.34
16
1.81
84839089
13124000
13124000
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
40
125.1
121.40
16
2.02
84839089
13124200
13124200
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
42
132.1
127.46
16
2.25
84839089
13124500
13124500
Steel
Steel C45, not hardened
ISO 06 B-3
DRL
45
141.1
136.54
16
2.61
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D