피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, restrictor-free version with W - Metric fine thread, cylindrical, with soft sealing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_mz_wd.prj},{NB=1155462009},{BZ=1155462009},{VK=24-BEEC-L42-M48E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 42},{ROHRAD=42.000},{RHR=-},{PB=PB 200},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D7=55.9},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=88.5},{SW2=70},{SW3=60},{SW4=60},{I=22},{AM=600},{KONUSD=0.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{SW4H=11.100},{HOHLB=36.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{DDKR=60.000},{HDKR=3.500},{H1DKR=2.600},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D7
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1155012081
1155012081
24-BEE-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
0
14
8
30
1155062081
1155062081
24-BEE-L8-M12E
L 8
-
PB 400
M 12 x 1,5
17.0
29.5
14.5
14.0
31.5
22
0
17
12
42
1155112081
1155112081
24-BEE-L10-M14E
L 10
-
PB 350
M 14 x 1,5
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
0
19
12
42
1155162081
1155162081
24-BEE-L12-M16E
L 12
-
PB 350
M 16 x 1,5
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
0
22
12
60
1156802081
1156802081
24-BEE-L12-M18E
L 12
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
35.0
20.0
18.5
42.5
30
0
24
12
70
1155212081
1155212081
24-BEE-L15-M18E
L 15
-
PB 315
M 18 x 1,5
23.9
36.0
21.0
18.5
42.5
30
0
24
12
70
1156822081
1156822081
24-BEE-L15-M22E
L 15
-
PB 315
M 22 x 1,5
26.9
37.0
22.0
21.5
47.5
36
0
27
14
160
1155262081
1155262081
24-BEE-L18-M22E
L 18
-
PB 315
M 22 x 1,5
26.9
38.0
21.5
21.5
47.5
36
0
27
14
160
1155312081
1155312081
24-BEE-L22-M26E
L 22
-
PB 200
M 26 x 1,5
31.9
42.5
26.0
24.0
55.5
41
0
32
16
140
1155362081
1155362081
24-BEE-L28-M33E
L 28
-
PB 200
M 33 x 2
39.9
48.0
31.5
30.5
68.0
50
0
41
18
350
1155412081
1155412081
24-BEE-L35-M42E
L 35
-
PB 200
M 42 x 2
49.9
57.0
35.5
35.5
78.0
60
0
50
20
500
1155462081
1155462081
24-BEE-L42-M48E
L 42
-
PB 200
M 48 x 2
55.9
63.0
40.0
40.5
88.5
70
0
60
22
600
1155512081
1155512081
24-BEE-S6-M12E
S 6
-
PB 500
M 12 x 1,5
17.0
31.5
16.5
14.0
30.5
22
0
17
12
57
1155562081
1155562081
24-BEE-S8-M14E
S 8
-
PB 450
M 14 x 1,5
18.9
31.5
16.5
14.0
31.0
22
0
19
12
90
1155612081
1155612081
24-BEE-S10-M16E
S 10
-
PB 400
M 16 x 1,5
21.9
35.0
18.5
16.5
37.0
27
0
22
12
100
1155662081
1155662081
24-BEE-S12-M18E
S 12
-
PB 400
M 18 x 1,5
23.9
37.0
20.5
18.5
40.0
30
0
24
12
130
1155762081
1155762081
24-BEE-S16-M22E
S 16
-
PB 400
M 22 x 1,5
26.9
41.0
22.5
21.5
47.0
36
0
27
14
180
1155812081
1155812081
24-BEE-S20-M27E
S 20
-
PB 400
M 27 x 2
32.9
49.0
27.5
24.0
55.0
46
0
36
16
300
1155862081
1155862081
24-BEE-S25-M33E
S 25
-
PB 250
M 33 x 2
39.9
55.0
31.0
30.5
66.5
50
0
41
18
380
1155912081
1155912081
24-BEE-S30-M42E
S 30
-
PB 250
M 42 x 2
49.9
63.0
36.5
35.5
75.5
60
0
50
20
600
1155962081
1155962081
24-BEE-S38-M48E
S 38
-
PB 250
M 48 x 2
55.9
72.0
41.0
40.5
86.5
70
0
60
22
750
1155012007
1155012007
24-BEEC-L6-M10E
L 6
-
PB 500
M 10 x 1
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
14
8
30
1155062007
1155062007
24-BEEC-L8-M12E
L 8
-
PB 400
M 12 x 1,5
17.0
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
17
12
42
1155112007
1155112007
24-BEEC-L10-M14E
L 10
-
PB 350
M 14 x 1,5
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
19
12
42
1155162007
1155162007
24-BEEC-L12-M16E
L 12
-
PB 350
M 16 x 1,5
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
22
12
60
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D