피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, restrictor-free version with DS - Metric fine thread, cylindrical, with metallic sealing edge ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_mz_dk.prj},{NB=1155952081},{BZ=1155952081},{VK=24-BEE-S38-M48B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{ROHRAD=38.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D6=55},{L1=72.0},{L2=41.0},{L3=40.5},{L4=86.5},{SW2=70},{SW3=0.000},{SW4=60},{I=22},{AM=750},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{SW4H=12.100},{HOHLB=32.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{HDKR=3.500},{DK=51.800},{CTRL=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D6
Diameter
[mm]
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1155002081
1155002081
24-BEE-L6-M10B
L 6
PB 500
M 10 x 1
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
30
1155052081
1155052081
24-BEE-L8-M12B
L 8
PB 400
M 12 x 1,5
17
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
12
42
1155102081
1155102081
24-BEE-L10-M14B
L 10
PB 350
M 14 x 1,5
19
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
42
1155152081
1155152081
24-BEE-L12-M16B
L 12
PB 350
M 16 x 1,5
21
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
60
1155172081
1155172081
24-BEE-L12-M18B
L 12
PB 315
M 18 x 1,5
23
35.0
20.0
18.5
42.5
30
24
12
70
1155202081
1155202081
24-BEE-L15-M18B
L 15
PB 315
M 18 x 1,5
23
36.0
21.0
18.5
42.5
30
24
12
70
1155222081
1155222081
24-BEE-L15-M22B
L 15
PB 315
M 22 x 1,5
27
37.0
22.0
21.5
47.5
36
27
14
160
1155252081
1155252081
24-BEE-L18-M22B
L 18
PB 315
M 22 x 1,5
27
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
160
1155302081
1155302081
24-BEE-L22-M26B
L 22
PB 200
M 26 x 1,5
31
42.5
26.0
24.0
55.5
41
32
16
140
1155352081
1155352081
24-BEE-L28-M33B
L 28
PB 200
M 33 x 2
39
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
350
1155402081
1155402081
24-BEE-L35-M42B
L 35
PB 200
M 42 x 2
49
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1155452081
1155452081
24-BEE-L42-M48B
L 42
PB 200
M 48 x 2
55
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1155502081
1155502081
24-BEE-S6-M12B
S 6
PB 500
M 12 x 1,5
17
31.5
16.5
14.0
30.5
22
17
12
57
1155552081
1155552081
24-BEE-S8-M14B
S 8
PB 450
M 14 x 1,5
19
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
90
1155602081
1155602081
24-BEE-S10-M16B
S 10
PB 400
M 16 x 1,5
21
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
100
1155652081
1155652081
24-BEE-S12-M18B
S 12
PB 400
M 18 x 1,5
23
37.0
20.5
18.5
40.0
30
24
12
130
1155702081
1155702081
24-BEE-S14-M20B
S 14
PB 400
M 20 x 1,5
25
41.0
23.0
20.0
43.0
32
27
14
160
1155752081
1155752081
24-BEE-S16-M22B
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
27
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
180
1155802081
1155802081
24-BEE-S20-M27B
S 20
PB 400
M 27 x 2
32
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
300
1155852081
1155852081
24-BEE-S25-M33B
S 25
PB 250
M 33 x 2
39
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1155902081
1155902081
24-BEE-S30-M42B
S 30
PB 250
M 42 x 2
49
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1155952081
1155952081
24-BEE-S38-M48B
S 38
PB 250
M 48 x 2
55
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
750
1155002007
1155002007
24-BEEC-L6-M10B
L 6
PB 500
M 10 x 1
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
30
1155052007
1155052007
24-BEEC-L8-M12B
L 8
PB 400
M 12 x 1,5
17
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
12
42
1155102007
1155102007
24-BEEC-L10-M14B
L 10
PB 350
M 14 x 1,5
19
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D