피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, normal version with DS - Whitworth tube thread, cylindrical, with metallic sealing edge ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_normal_rz.prj},{NB=1153702081},{BZ=1153702081},{VK=24-BSE-S14-G1/2B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 14},{ROHRAD=14.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM=20.955},{L1=38.0},{L2=20.0},{L3=19.0},{L4=38.5},{SW2=27},{SW3=27},{SW4=27},{I=11},{AM=115},{KONUSD=14.000},{KONUST=8.000},{KONUSAD=16.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW4H=7.100},{HOHLB=10.000},{STD=27.200},{BD=24.200},{X1=7.500},{X2=7.500},{Y1=7.000},{Y2=7.000},{DDKR=26.000},{DK=23.600},{HDKR=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1152002081
1152002081
24-BSE-LL4-G1/8B
LL 4
PB 100
G 1/8 A
22.0
11.5
8.0
18.5
14
10
14
6
15
1152102081
1152102081
24-BSE-LL6-G1/8B
LL 6
PB 100
G 1/8 A
22.0
10.0
9.0
20.5
14
12
14
6
15
1152152081
1152152081
24-BSE-LL8-G1/8B
LL 8
PB 100
G 1/8 A
23.0
11.0
10.0
22.5
14
14
14
6
15
1153002081
1153002081
24-BSE-L6-G1/8B
L 6
PB 250
G 1/8 A
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14
14
6
20
1153052081
1153052081
24-BSE-L8-G1/4B
L 8
PB 250
G 1/4 A
28.0
13.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153102081
1153102081
24-BSE-L10-G1/4B
L 10
PB 250
G 1/4 A
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153152081
1153152081
24-BSE-L12-G3/8B
L 12
PB 250
G 3/8 A
30.0
15.5
15.5
33.0
22
22
22
9
75
1153172081
1153172081
24-BSE-L12-G1/2B
L 12
PB 250
G 1/2 A
32.5
18.0
19.0
38.0
27
22
27
11
110
1153202081
1153202081
24-BSE-L15-G1/2B
L 15
PB 250
G 1/2 A
34.5
19.0
19.0
38.0
27
27
27
11
110
1153252081
1153252081
24-BSE-L18-G1/2B
L 18
PB 160
G 1/2 A
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32
27
11
100
1153302081
1153302081
24-BSE-L22-G3/4B
L 22
PB 160
G 3/4 A
41.5
25.0
24.0
48.0
36
36
32
13
150
1153502081
1153502081
24-BSE-S6-G1/4B
S 6
PB 250
G 1/4 A
30.0
15.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153552081
1153552081
24-BSE-S8-G1/4B
S 8
PB 250
G 1/4 A
30.0
15.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153602081
1153602081
24-BSE-S10-G3/8B
S 10
PB 250
G 3/8 A
32.0
16.0
15.5
33.0
22
22
22
9
70
1153652081
1153652081
24-BSE-S12-G3/8B
S 12
PB 250
G 3/8 A
32.0
16.0
16.5
36.0
24
24
22
9
70
1153702081
1153702081
24-BSE-S14-G1/2B
S 14
PB 250
G 1/2 A
38.0
20.0
19.0
38.5
27
27
27
11
115
1153752081
1153752081
24-BSE-S16-G1/2B
S 16
PB 160
G 1/2 A
39.5
21.0
20.5
42.0
30
30
27
11
100
1153802081
1153802081
24-BSE-S20-G3/4B
S 20
PB 160
G 3/4 A
45.5
24.0
24.0
48.0
36
36
32
13
150
1153002007
1153002007
24-BSEC-L6-G1/8B
L 6
PB 250
G 1/8 A
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14
14
6
20
1153052007
1153052007
24-BSEC-L8-G1/4B
L 8
PB 250
G 1/4 A
28.0
13.0
12.0
27.0
19
17
19
9
45
1153102007
1153102007
24-BSEC-L10-G1/4B
L 10
PB 250
G 1/4 A
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19
19
9
50
1153152007
1153152007
24-BSEC-L12-G3/8B
L 12
PB 250
G 3/8 A
30.0
15.5
15.5
33.0
22
22
22
9
75
1153172007
1153172007
24-BSEC-L12-G1/2B
L 12
PB 250
G 1/2 A
32.5
18.0
19.0
38.0
27
22
27
11
110
1153202007
1153202007
24-BSEC-L15-G1/2B
L 15
PB 250
G 1/2 A
34.5
19.0
19.0
38.0
27
27
27
11
110
1153252007
1153252007
24-BSEC-L18-G1/2B
L 18
PB 160
G 1/2 A
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32
27
11
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D