피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, normal version with DS - Metric fine thread, cylindrical, with metallic sealing edge ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_normal_mz.prj},{NB=1151702081},{BZ=1151702081},{VK=24-BSE-S14-M20B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 14},{ROHRAD=14.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 20 x 1,5},{NDM=20.000},{P=1.500},{L1=38.0},{L2=20.0},{L3=18.5},{L4=39.0},{SW2=27},{SW3=27.000},{SW4=27},{I=11},{AM=110},{KONUSD=14.000},{KONUST=8.000},{KONUSAD=16.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{SW4H=7.100},{HOHLB=10.000},{STD=27.200},{BD=24.200},{X1=7.500},{X2=7.500},{Y1=7.000},{Y2=7.000},{DDKR=25.000},{DK=22.700},{HDKR=3.000},{CTRL=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PB
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
L4
Length l4
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
Width across flats SW4
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1150002081
1150002081
24-BSE-LL4-M8B
LL 4
PB 100
M 8 x 1
21.0
10.5
8.0
18.5
12
10.000
12
6
10
1150102081
1150102081
24-BSE-LL6-M10B
LL 6
PB 100
M 10 x 1
22.0
10.0
9.0
20.5
14
12.000
14
6
15
1150152081
1150152081
24-BSE-LL8-M10B
LL 8
PB 100
M 10 x 1
23.0
11.0
10.0
22.5
14
14.000
14
6
15
1151002081
1151002081
24-BSE-L6-M10B
L 6
PB 250
M 10 x 1
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14.000
14
6
20
1151052081
1151052081
24-BSE-L8-M12B
L 8
PB 250
M 12 x 1,5
28.0
13.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151102081
1151102081
24-BSE-L10-M14B
L 10
PB 250
M 14 x 1,5
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151152081
1151152081
24-BSE-L12-M16B
L 12
PB 250
M 16 x 1,5
30.0
15.5
15.0
33.0
22
22.000
22
9
65
1151172081
1151172081
24-BSE-L12-M18B
L 12
PB 250
M 18 x 1,5
31.0
16.5
18.5
38.0
24
22.000
24
9
90
1151202081
1151202081
24-BSE-L15-M18B
L 15
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.5
18.5
38.0
24
27.000
24
9
90
1151252081
1151252081
24-BSE-L18-M22B
L 18
PB 160
M 22 x 1,5
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32.000
27
11
100
1151302081
1151302081
24-BSE-L22-M26B
L 22
PB 160
M 26 x 1,5
41.5
25.0
24.5
48.0
36
36.000
32
13
150
1151502081
1151502081
24-BSE-S6-M12B
S 6
PB 250
M 12 x 1,5
29.0
14.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151552081
1151552081
24-BSE-S8-M14B
S 8
PB 250
M 14 x 1,5
30.0
15.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151602081
1151602081
24-BSE-S10-M16B
S 10
PB 250
M 16 x 1,5
32.0
16.0
15.0
33.0
22
22.000
22
9
70
1151652081
1151652081
24-BSE-S12-M18B
S 12
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.0
16.5
35.0
24
24.000
24
9
90
1151702081
1151702081
24-BSE-S14-M20B
S 14
PB 250
M 20 x 1,5
38.0
20.0
18.5
39.0
27
27.000
27
11
110
1151752081
1151752081
24-BSE-S16-M22B
S 16
PB 160
M 22 x 1,5
40.0
21.0
20.5
42.0
30
30.000
27
11
100
1151802081
1151802081
24-BSE-S20-M27B
S 20
PB 160
M 27 x 2
46.0
24.0
23.5
48.0
36
36.000
32
13
150
1151002007
1151002007
24-BSEC-L6-M10B
L 6
PB 250
M 10 x 1
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14.000
14
6
20
1151052007
1151052007
24-BSEC-L8-M12B
L 8
PB 250
M 12 x 1,5
28.0
13.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151102007
1151102007
24-BSEC-L10-M14B
L 10
PB 250
M 14 x 1,5
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151152007
1151152007
24-BSEC-L12-M16B
L 12
PB 250
M 16 x 1,5
30.0
15.5
15.0
33.0
22
22.000
22
9
65
1151172007
1151172007
24-BSEC-L12-M18B
L 12
PB 250
M 18 x 1,5
31.0
16.5
18.5
38.0
24
22.000
24
9
90
1151202007
1151202007
24-BSEC-L15-M18B
L 15
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.5
18.5
38.0
24
27.000
24
9
90
1151252007
1151252007
24-BSEC-L18-M22B
L 18
PB 160
M 22 x 1,5
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32.000
27
11
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D