피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Banjo coupling, compact version, high pressure with W - Whitworth tube thread, cylindrical, soft sealing
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Banjo and rotary couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/kompakt_hd_rz.prj},{NB=1150522009},{BZ=1150522009},{VK=24-BCEC-L42-G11/2E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE=L 42},{ROHR=-},{ROHRAD=42.000},{PN=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{D2=47.803},{KDMD2=44.845},{D7=55.9},{L1=62.5},{L2=40.0},{L3=40.5},{L4=80.0},{SW2=65},{LOGO=1.286},{SW3=60},{SW4=55},{H=24.0},{I=22},{AM=650},{KD=42},{KOT=11.000},{KAD=45.000},{KGEW=M52x2},{KNDM=52.000},{KKDM=49.546},{KP=2.000},{DRH=3.500},{DRH1=2.600},{SW4H=11.100},{I1=16.000},{F1=4.000},{KOBOH=36.000},{HOHB=31.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE
Tube OD d1
[mm]
ROHR
d1 x s
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
D7
Diameter of sealing ring
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1150412081
1150412081
24-BCE-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150422081
1150422081
24-BCE-L6-G1/4E
L 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150432081
1150432081
24-BCE-L8-G1/4E
L 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150442081
1150442081
24-BCE-L10-G1/4E
L 10
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150452081
1150452081
24-BCE-L12-G1/4E
L 12
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
15.5
30.0
22
19
10
45
1150462081
1150462081
24-BCE-L12-G3/8E
L 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
32.0
17.5
16.0
32.5
24
22
10
75
1150472081
1150472081
24-BCE-L15-G1/2E
L 15
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
36.0
21.0
21.5
43.0
30
27
12
110
1150482081
1150482081
24-BCE-L18-G1/2E
L 18
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
36.5
20.5
21.5
43.0
30
27
12
110
1150492081
1150492081
24-BCE-L22-G3/4E
L 22
-
PB 250
G 3/4 A
32.9
43.0
27.0
24.0
48.0
36
32
16
210
1150502081
1150502081
24-BCE-L28-G1E
L 28
-
PB 250
G 1 A
39.9
48.0
31.5
30.5
59.0
46
41
18
380
1150512081
1150512081
24-BCE-L35-G11/4E
L 35
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
57.0
35.5
35.5
70.0
55
50
20
500
1150522081
1150522081
24-BCE-L42-G11/2E
L 42
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
62.5
40.0
40.5
80.0
65
55
22
650
1150532081
1150532081
24-BCE-S6-G1/4E
S 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150542081
1150542081
24-BCE-S8-G1/4E
S 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
30.5
16.0
13.5
27.0
19
19
10
50
1150552081
1150552081
24-BCE-S10-G3/8E
S 10
-
PB 500
G 3/8 A
21.9
34.0
18.0
16.0
32.5
24
22
10
80
1150562081
1150562081
24-BCE-S12-G3/8E
S 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
34.0
18.0
16.0
32.5
24
22
10
80
1150572081
1150572081
24-BCE-S14-G1/2E
S 14
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
39.5
22.0
19.5
41.0
30
27
12
160
1150582081
1150582081
24-BCE-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
39.5
21.5
21.5
43.0
30
27
12
160
1150592081
1150592081
24-BCE-S20-G3/4E
S 20
-
PB 315
G 3/4 A
32.9
47.5
26.0
24.0
48.0
36
32
16
250
1150602081
1150602081
24-BCE-S25-G1E
S 25
-
PB 250
G 1 A
39.9
55.0
31.0
30.5
59.0
46
41
18
380
1150612081
1150612081
24-BCE-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
63.0
36.5
35.5
70.0
55
50
20
600
1150622081
1150622081
24-BCE-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
71.5
41.0
40.5
80.0
65
55
22
700
1150412007
1150412007
24-BCEC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.5
13.0
10.0
21.0
14
14
8
25
1150422007
1150422007
24-BCEC-L6-G1/4E
L 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
29.5
15.0
13.5
27.0
19
19
10
45
1150432007
1150432007
24-BCEC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
28.5
14.0
13.5
27.0
19
19
10
45
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D