피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable T-fitting with locking nut ISO 6149 - Metallic fine thread (ISO 6149), cylindrical, sealed by O-ring
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with locking nut
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_t_verschr_iso6149.prj},{NB=1147402007},{BZ=1147402007},{VK=24-SDATC-L35-M42F},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 35},{RHR1=-},{PN=PN 160},{GEWD2=M 42 x 2},{D2NDM=42.000},{D2P=2.000},{L1=58.0},{L2=34.5},{L3=48},{SW2=41},{VER=3.000},{R=10.000},{X=14.000},{Y=23.000},{SW3=50},{SW4=50},{I=14},{AM=210},{PAGE=169},{KONUSD=35.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=38.000},{KGEW=M45x2},{NDMKONUS=45.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=30.000},{H=24.000},{BOHRD=30.000},{SD=54.500},{SH=1.200},{SKH=10.000},{SKH1=3.000},{EINF1=3.000},{ORING=38,6x2,9},{ORINGR=2.900},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L3
Length l3
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
SW4
Width across flats
[mm]
I
Thread length i
[mm]
AM
Torque -10%
[Nm]
1147002081
1147002081
24-SDAT-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
30.0
15.0
20
14
14
14
7
15
1147052081
1147052081
24-SDAT-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
14
17
17
10
25
1147102081
1147102081
24-SDAT-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.5
17.5
25
17
19
19
10
35
1147152081
1147152081
24-SDAT-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
35.0
20.0
26
19
22
22
10
40
1147202081
1147202081
24-SDAT-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30
22
27
24
11
45
1147252081
1147252081
24-SDAT-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
33
27
32
27
12
60
1147302081
1147302081
24-SDAT-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44.0
27.5
35
27
36
32
14
100
1147352081
1147352081
24-SDAT-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47.0
30.5
38
36
41
41
14
160
1147402081
1147402081
24-SDAT-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58.0
34.5
48
41
50
50
14
210
1147452081
1147452081
24-SDAT-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63.0
40.0
49
50
60
55
16
260
1147502081
1147502081
24-SDAT-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
17
17
17
10
35
1147552081
1147552081
24-SDAT-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
35.0
20.0
26
19
19
19
10
45
1147602081
1147602081
24-SDAT-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
36.5
20.0
27
19
22
22
11
55
1147652081
1147652081
24-SDAT-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
38.0
21.5
31
22
24
24
12
70
1147752081
1147752081
24-SDAT-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43.0
24.5
35
22
30
27
14
100
1147802081
1147802081
24-SDAT-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48.0
26.5
39
27
36
32
16
170
1147852081
1147852081
24-SDAT-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54.0
30.0
44
36
46
41
16
310
1147902081
1147902081
24-SDAT-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62.0
35.5
51
41
50
50
17
330
1147952081
1147952081
24-SDAT-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72.0
41.0
54
50
60
55
19
420
1147002007
1147002007
24-SDATC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
30.0
15.0
20
14
14
14
7
15
1147052007
1147052007
24-SDATC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
30.0
15.0
22
14
17
17
10
25
1147102007
1147102007
24-SDATC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.5
17.5
25
17
19
19
10
35
1147152007
1147152007
24-SDATC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
35.0
20.0
26
19
22
22
10
40
1147202007
1147202007
24-SDATC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30
22
27
24
11
45
1147252007
1147252007
24-SDATC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
33
27
32
27
12
60
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D