您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-10B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可供安装,ISO 10 B-1,节距5/8 x 3/8"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
KRF链轮,已完成机械加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_5-8x3-8.prj},{NB=10681838},{ARTNR=10681838},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 10 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=38},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=70},{L=30},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=0.840},{RD=10.16},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=10.45},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10681015
10681015
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
10
15
57.5
51.37
35
25
5
2.3
M4
0.202
84839089
10681016
10681016
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
10
16
57.5
51.37
35
25
5
2.3
M4
0.202
84839089
10681018
10681018
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
10
18
57.5
51.37
35
25
6
2.8
M5
0.202
84839089
10681019
10681019
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
10
19
57.5
51.37
35
25
6
2.8
M5
0.186
84839089
10681020
10681020
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
10
20
57.5
51.37
35
25
6
2.8
M5
0.184
84839089
10681024
10681024
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
10
24
57.5
51.37
42
25
8
3.3
M6
0.184
84839089
10681115
10681115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
11
15
63.0
56.34
37
30
5
2.3
M4
0.260
84839089
10681116
10681116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
11
16
63.0
56.34
37
30
5
2.3
M4
0.260
84839089
10681118
10681118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
11
18
63.0
56.34
37
30
6
2.8
M5
0.260
84839089
10681119
10681119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
11
19
63.0
56.34
37
30
6
2.8
M5
0.260
84839089
10681120
10681120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
11
20
63.0
56.34
37
30
6
2.8
M5
0.260
84839089
10681124
10681124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
11
24
63.0
56.34
42
30
8
3.3
M6
0.260
84839089
10681125
10681125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
11
25
63.0
56.34
42
30
8
3.3
M6
0.280
84839089
10681128
10681128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
11
28
63.0
56.34
45
30
8
3.3
M6
0.280
84839089
10681130
10681130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
11
30
63.0
56.34
45
30
8
3.3
M6
0.280
84839089
10681215
10681215
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
15
68.0
61.34
42
30
5
2.3
M4
0.344
84839089
10681216
10681216
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
16
68.0
61.34
42
30
5
2.3
M4
0.344
84839089
10681218
10681218
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
18
68.0
61.34
42
30
6
2.8
M5
0.344
84839089
10681219
10681219
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
19
68.0
61.34
42
30
6
2.8
M5
0.344
84839089
10681220
10681220
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
20
68.0
61.34
42
30
6
2.8
M5
0.344
84839089
10681222
10681222
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
22
68.0
61.34
42
30
6
2.8
M5
0.344
84839089
10681224
10681224
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
24
68.0
61.34
42
30
8
3.3
M6
0.300
84839089
10681225
10681225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - A / 准备安装
12
25
68.0
61.34
44
30
8
3.3
M6
0.300
84839089
10681228
10681228
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
12
28
68.0
61.34
47
30
8
3.3
M6
0.300
84839089
10681230
10681230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 10 B-1
KRF - B / 准备安装
12
30
68.0
61.34
49
30
8
3.3
M6
0.322
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D