您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRTG-08B-1-C45 - KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,齿部感应淬火,ISO 08 B-1/间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRTG链轮,一边是用于锥型衬套的轮毂,经过硬化处理。
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krtg_gehaertet_taper/krtg_1-2x5-16.prj},{NB=10578121},{ARTNR=10578121},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 08 B-1},{AUSF=KRTG},{Z=21},{DA=89.7},{D=85.22},{ND=71},{L=25},{GEW=0.38},{SPB=1610},{AT=57.0},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{DZ=0},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10578115
10578115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
15
65.0
61.09
45
22
0.19
1008
84839089
10578116
10578116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
16
69.5
65.10
50
22
0.24
1108
84839089
10578117
10578117
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
17
73.6
69.11
60
25
0.24
1210
84839089
10578118
10578118
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
18
77.8
73.14
60
25
0.29
1210
84839089
10578119
10578119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
19
81.7
77.16
63
25
0.34
1210
84839089
10578120
10578120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
20
85.8
81.19
71
25
0.34
1610
84839089
10578121
10578121
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
21
89.7
85.22
71
25
0.38
1610
84839089
10578122
10578122
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
22
93.8
89.24
71
25
0.43
1610
84839089
10578123
10578123
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
23
98.2
93.27
76
25
0.48
1610
84839089
10578124
10578124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
24
101.8
97.29
76
25
0.67
1610
84839089
10578125
10578125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
25
105.8
101.33
76
25
0.72
1610
84839089
10578126
10578126
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
26
110.0
105.36
76
25
0.82
1610
84839089
10578127
10578127
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
27
114.0
109.40
76
25
0.86
1610
84839089
10578128
10578128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
28
118.0
113.42
90
32
0.86
2012
84839089
10578130
10578130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-1
KRTG
30
126.1
121.50
90
32
0.91
2012
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D