피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® AX-W Series - 노즐
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
광각 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_ax_w_asmtab.prj},{NB=1/4AX-SS8-10W},{PN=1/4AX-SS8-10W},{M=AX-W},{IC=1/4},{THD=NPT},{TT=Female},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{CS=8-10W},{IDN=0.156},{ODN=0.172},{FRC5=0.64},{FRC7=0.75},{FRC10=0.90},{FRC15=1.10},{FRC20=1.30},{FRC30=1.60},{FRC40=1.80},{FRC60=2.20},{FRC80=2.50},{SA10=129},{SA20=122},{SA80=103},{BD=10826},{BFDWG=10827},{CDWG=1342x1},{CL=0.17},{BSQ=0.75},{A=0.87},{B=0.55},{C=0.92},{L=1.25},{S1=0.63},{CM=1/4AX-1-1W},{CPN=1/4AX-SS8-10W.stp},{PPATH=parts/nozzle_ax_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia. Nom.
[인치]
ODN
오리피스 공칭 지름
[인치]
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 60 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
ⁿ/ₐ
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
ⁿ/ₐ
CL
Cap Length Minus Threads
[인치]
BSQ
Body Sq. Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
L
[인치]
S1
[인치]
1/8AX-0.5-0.5W
1/8AX-0.5-0.5W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS0.5-0.5W
1/8AX-316SS0.5-0.5W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I0.5-0.5W
1/8AX-I0.5-0.5W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS0.5-0.5W
1/8AX-SS0.5-0.5W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
0.5-0.5W
0.031
0.047
-
-
0.05
0.06
0.07
0.09
0.10
0.12
0.14
103
117
98
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-1-1W
1/8AX-1-1W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS1-1W
1/8AX-316SS1-1W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I1-1W
1/8AX-I1-1W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS1-1W
1/8AX-SS1-1W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
1-1W
0.063
0.063
-
-
0.10
0.12
0.14
0.17
0.20
0.25
0.28
110
125
110
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-2-3W
1/8AX-2-3W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS2-3W
1/8AX-316SS2-3W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I2-3W
1/8AX-I2-3W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS2-3W
1/8AX-SS2-3W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
2-3W
0.078
0.109
-
0.21
0.25
0.31
0.35
0.43
0.50
0.61
0.71
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS3-3W
1/8AX-316SS3-3W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-3-3W
1/8AX-3-3W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I3-3W
1/8AX-I3-3W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS3-3W
1/8AX-SS3-3W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
3-3W
0.094
0.109
-
0.25
0.30
0.37
0.42
0.52
0.60
0.73
0.85
114
114
97
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS3-5W
1/8AX-316SS3-5W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-3-5W
1/8AX-3-5W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I3-5W
1/8AX-I3-5W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS3-5W
1/8AX-SS3-5W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
3-5W
0.094
0.125
-
0.29
0.34
0.42
0.48
0.59
0.68
0.83
0.96
116
110
95
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-2-10W
1/8AX-2-10W
AX-W
1/8
NPT
암
황동
중공원형
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS2-10W
1/8AX-316SS2-10W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-I2-10W
1/8AX-I2-10W
AX-W
1/8
NPT
암
연강
중공원형
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-SS2-10W
1/8AX-SS2-10W
AX-W
1/8
NPT
암
303 스테인리스 스틸
중공원형
2-10W
0.078
0.172
-
0.35
0.41
0.51
0.59
0.72
0.82
1.00
1.20
130
135
120
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
1/8AX-316SS5-5W
1/8AX-316SS5-5W
AX-W
1/8
NPT
암
316 스테인리스 스틸
중공원형
5-5W
0.125
0.125
-
0.42
0.50
0.61
0.71
0.86
1.00
1.20
1.40
116
110
92
0.14
0.63
0.68
0.45
0.77
1.00
0.50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D