피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07798 - Round slings
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Crane hooks
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/lasthaken/07798.prj},{NB=07798-0300020},{BEST=07798-0300020},{FARBE=gelb},{L1=2.0},{B=54},{H=20},{TRAG=3000},{GEW=1.0240},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=56090030},{EAN=4059495494586},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
L1
Length
[m]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
TRAG
Permissible
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07798-0100005
07798-0100005
violet
0.5
47
12
1000
0.0001
Yes
56090030
4059495494395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100010
07798-0100010
violet
1.0
47
12
1000
0.0003
Yes
56090030
4059495494401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100015
07798-0100015
violet
1.5
47
12
1000
0.3751
Yes
56090030
4059495494418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100020
07798-0100020
violet
2.0
47
12
1000
0.0004
Yes
56090030
4059495494425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100025
07798-0100025
violet
2.5
47
12
1000
0.0006
Yes
56090030
4059495494432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100030
07798-0100030
violet
3.0
47
12
1000
0.0007
Yes
56090030
4059495494449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100040
07798-0100040
violet
4.0
47
12
1000
0.0010
Yes
56090030
4059495494456
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0100050
07798-0100050
violet
5.0
47
12
1000
1.2100
Yes
56090030
4059495494463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200005
07798-0200005
green
0.5
48
18
2000
0.0002
Yes
56090030
4059495494470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200010
07798-0200010
green
1.0
48
18
2000
0.4100
Yes
56090030
4059495494487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200015
07798-0200015
green
1.5
48
18
2000
0.5826
Yes
56090030
4059495494494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200020
07798-0200020
green
2.0
48
18
2000
0.8800
Yes
56090030
4059495494500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200025
07798-0200025
green
2.5
48
18
2000
0.0009
Yes
56090030
4059495494517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200030
07798-0200030
green
3.0
48
18
2000
1.0650
Yes
56090030
4059495494524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200040
07798-0200040
green
4.0
48
18
2000
1.5700
Yes
56090030
4059495494531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0200050
07798-0200050
green
5.0
48
18
2000
1.9200
Yes
56090030
4059495494548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300005
07798-0300005
yellow
0.5
54
20
3000
0.3714
Yes
56090030
4059495494555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300010
07798-0300010
yellow
1.0
54
20
3000
0.0005
Yes
56090030
4059495494562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300015
07798-0300015
yellow
1.5
54
20
3000
1.0100
Yes
56090030
4059495494579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300020
07798-0300020
yellow
2.0
54
20
3000
1.0240
Yes
56090030
4059495494586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300025
07798-0300025
yellow
2.5
54
20
3000
1.6900
Yes
56090030
4059495494593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300030
07798-0300030
yellow
3.0
54
20
3000
1.5360
Yes
56090030
4059495494609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300040
07798-0300040
yellow
4.0
54
20
3000
2.7400
Yes
56090030
4059495494616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0300050
07798-0300050
yellow
5.0
54
20
3000
3.3600
Yes
56090030
4059495494623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07798-0400005
07798-0400005
grey
0.5
70
22
4000
0.0003
Yes
56090030
4059495494630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기