피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight welding bosses, L-series - Inside thread: Whitworth tube thread
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Female and monometer stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/10_manometerverschr/gerade_aufschr_rz_l.prj},{NB=0144122009},{BZ=0144122009},{VK=24-SC-L10-IG3/8-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=L 10},{RHR1=-},{D1=10.000},{PN=PN 315},{GEWD2=G 3/8},{NDM=16.662},{L1=41.0},{L2=26.0},{SW1=24},{SW3=19},{I=17.0},{PAGE=177},{KONUSD=10.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=12.300},{KGEW=M16x1.5},{NDMKONUS=16.000},{PKONUS=1.500},{I1=11.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=8.000},{H=15.500},{IF1=3.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
Pressure
[bar]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
L1
Length l1, approximate
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
SW3
Width across flats for union nut
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0744002000
0744002000
24-S-L6-IG1/8
L 6
-
PN 315
G 1/8
34.0
19.0
14
14
12.0
0744052000
0744052000
24-S-L8-IG1/4
L 8
-
PN 315
G 1/4
39.0
24.0
19
17
17.0
0744072000
0744072000
24-S-L8-IG3/8
L 8
-
PN 315
G 3/8
40.0
25.0
24
17
17.0
0744102000
0744102000
24-S-L10-IG1/4
L 10
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
19
17.0
0744122000
0744122000
24-S-L10-IG3/8
L 10
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
19
17.0
0744132000
0744132000
24-S-L10-IG1/2
L 10
-
PN 315
G 1/2
45.0
30.0
27
19
20.0
0744162000
0744162000
24-S-L12-IG1/4
L 12
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
22
17.0
0744152000
0744152000
24-S-L12-IG3/8
L 12
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
22
17.0
0744172000
0744172000
24-S-L12-IG1/2
L 12
-
PN 315
G 1/2
45.5
31.0
27
22
20.0
0744202000
0744202000
24-S-L15-IG1/2
L 15
-
PN 315
G 1/2
46.0
31.0
27
27
20.0
0744252000
0744252000
24-S-L18-IG1/2
L 18
-
PN 315
G 1/2
47.0
30.5
27
32
20.0
0744302000
0744302000
24-S-L22-IG3/4
L 22
-
PN 160
G 3/4
52.0
35.5
36
36
22.0
0744352000
0744352000
24-S-L28-IG1
L 28
-
PN 160
G 1
54.5
38.0
41
41
24.5
0744402000
0744402000
24-S-L35-IG11/4
L 35
-
PN 160
G 1 1/4
62.5
41.0
55
50
26.5
0744452000
0744452000
24-S-L42-IG11/2
L 42
-
PN 160
G 1 1/2
65.5
42.5
60
60
28.5
0144002007
0144002007
24-SC-L6-IG1/8
L 6
-
PN 315
G 1/8
34.0
19.0
14
14
12.0
0144052007
0144052007
24-SC-L8-IG1/4
L 8
-
PN 315
G 1/4
39.0
24.0
19
17
17.0
0144072007
0144072007
24-SC-L8-IG3/8
L 8
-
PN 315
G 3/8
40.0
25.0
24
17
17.0
0144102007
0144102007
24-SC-L10-IG1/4
L 10
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
19
17.0
0144122007
0144122007
24-SC-L10-IG3/8
L 10
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
19
17.0
0144132007
0144132007
24-SC-L10-IG1/2
L 10
-
PN 315
G 1/2
45.0
30.0
27
19
20.0
0144162007
0144162007
24-SC-L12-IG1/4
L 12
-
PN 315
G 1/4
40.0
25.0
19
22
17.0
0144152007
0144152007
24-SC-L12-IG3/8
L 12
-
PN 315
G 3/8
41.0
26.0
24
22
17.0
0144172007
0144172007
24-SC-L12-IG1/2
L 12
-
PN 315
G 1/2
45.5
31.0
27
22
20.0
0144202007
0144202007
24-SC-L15-IG1/2
L 15
-
PN 315
G 1/2
46.0
31.0
27
27
20.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D