피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
T-reducing couplings, S-series, ISO 8434-1-RDBT - Three sided tube connection according to DIN 2353 / ISO 8434-1
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Connection couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/t_reduzier_verschr_s.prj},{NB=0195972007},{BZ=0195972007},{DT1=1},{DT2=1},{DT3=1},{D2=16},{D3=16},{ROHRAD1=20},{ROHRAD2=16},{ROHRAD3=16},{DY=12},{DY2=12},{DY3=12},{LG=74},{LG2=37},{L1=48.0},{L2=26.5},{L3=47.0},{L4=28.5},{L5=47.0},{L6=28.5},{SW2=27},{LR=11.6},{R3=0.8},{R4=0.7},{BV=7.000},{HV=10.500},{B=1.400},{RV=0.700},{R=6.000},{XX=6.000},{Y=7.000},{SW3=36},{SW4=30},{SW5=30},{KONUSD=20.000},{KONUST=10.500},{KONUSAD=22.900},{NDMKONUS=30.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.500},{F1=4.000},{H3=24.000},{CTRL=2.000},{KONUSD2=16.000},{KONUST2=8.500},{KONUSAD2=18.300},{NDMKONUS2=24.000},{PKONUS2=1.500},{I2=15.000},{F2=3.500},{H4=20.500},{KONUSD3=16.000},{KONUST3=8.500},{KONUSAD3=18.300},{NDMKONUS3=24.000},{PKONUS3=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D1
Tube OD d1
[mm]
D2
Tube OD d2
[mm]
D3
Tube OD d3
[mm]
PN
Pressure
[bar]
DY
[mm]
DY2
[mm]
LG
Total length
[mm]
LG2
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
L4
Length l4
[mm]
L6
Length l6
[mm]
SW2
Width across flats SW2
[mm]
0734622000
0734622000
24-T-S10-S6-S10-P
S 10
6
10
PN 800
7
4
50
25
17.5
17.5
18.0
19
0799302000
0799302000
24-T-S12-S8-S8-P
S 12
8
8
PN 630
5
5
58
29
21.5
22.0
22.0
22
0734672000
0734672000
24-T-S12-S8-S12-P
S 12
8
12
PN 630
8
5
58
29
21.5
21.5
22.0
22
0734662000
0734662000
24-T-S12-S10-S12-P
S 12
10
12
PN 630
8
7
58
29
21.5
21.5
21.5
22
0797822000
0797822000
24-T-S12-S16-S12
S 12
16
12
PN 630
8
12
66
33
25.5
25.5
24.5
24
0799292000
0799292000
24-T-S16-S6-S16
S 16
6
16
PN 630
12
4
66
33
24.5
24.5
26.0
24
0734792000
0734792000
24-T-S16-S8-S16
S 16
8
16
PN 630
12
5
66
33
24.5
24.5
26.0
24
0734782000
0734782000
24-T-S16-S10-S16
S 16
10
16
PN 630
12
7
66
33
24.5
24.5
25.5
24
0734772000
0734772000
24-T-S16-S12-S16
S 16
12
16
PN 630
12
8
66
33
24.5
24.5
25.5
24
0799222000
0799222000
24-T-S16-S20-S16
S 16
20
16
PN 420
12
16
74
37
28.5
28.5
26.5
27
0734842000
0734842000
24-T-S20-S10-S20
S 20
10
20
PN 420
16
7
74
37
26.5
26.5
29.5
27
0734832000
0734832000
24-T-S20-S12-S20
S 20
12
20
PN 420
16
8
74
37
26.5
26.5
29.5
27
0734812000
0734812000
24-T-S20-S16-S20
S 20
16
20
PN 420
16
12
74
37
26.5
26.5
28.5
27
0795972000
0795972000
24-T-S20-S16-S16
S 20
16
16
PN 420
12
12
74
37
26.5
28.5
28.5
27
0797452000
0797452000
24-T-S20-S25-S20
S 20
25
20
PN 420
16
20
84
42
31.5
31.5
30.0
36
0734892000
0734892000
24-T-S25-S12-S25
S 25
12
25
PN 420
20
8
84
42
30.0
30.0
34.5
36
0734872000
0734872000
24-T-S25-S16-S25
S 25
16
25
PN 420
20
12
84
42
30.0
30.0
33.5
36
1796912000
1796912000
24-T-S25-L18-S25
S 25
18
25
PN 420
20
15
84
42
30.0
30.0
34.5
36
0734862000
0734862000
24-T-S25-S20-S25
S 25
20
25
PN 420
20
16
84
42
30.0
30.0
31.5
36
0733572000
0733572000
24-T-S25-S25-S20
S 25
25
20
PN 420
16
20
84
42
30.0
31.5
30.0
36
0733982000
0733982000
24-T-S25-S30-S25
S 25
30
25
PN 420
20
25
98
49
37.0
37.0
35.5
41
0734932000
0734932000
24-T-S30-S16-S30
S 30
16
30
PN 420
25
12
98
49
35.5
35.5
40.5
41
0734922000
0734922000
24-T-S30-S20-S30
S 30
20
30
PN 420
25
16
98
49
35.5
35.5
38.5
41
0734992000
0734992000
24-T-S38-S16-S38
S 38
16
38
PN 420
32
12
114
57
41.0
41.0
48.5
50
0734972000
0734972000
24-T-S38-S25-S38
S 38
25
38
PN 420
32
20
114
57
41.0
41.0
45.0
50
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D