您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_rk_l.prj},{NB=0715002000},{BZ=0715002000},{VK=24-SDE-LL4-R1/8T},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=R 1/8},{BOHRD=4.0},{KBOHRUNG=3.0},{LG=17},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6.2},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_rk_l},{KONUSD=4.000},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.500},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=10.000},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21.0},{SW3=10},{ROHRAD=4.0},{KDM=8.566},{D2=9.7280},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.8},{DT=2},{LL=2},{V=2},{V2=1.0},{V3=0},{VV=0},{VX=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
总长度
[mm]
LG2
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0715002000
0715002000
24-SDE-LL4-R1/8T
LL 4
PN 100
R 1/8
4.0
3.0
17
15.0
11.0
9
6.2
0715052000
0715052000
24-SDE-LL5-R1/8T-P
LL 5
PN 100
R 1/8
4.0
3.5
17
15.0
9.5
11
6.2
0715102000
0715102000
24-SDE-LL6-R1/8T-P
LL 6
PN 100
R 1/8
4.5
4.5
17
15.0
9.5
11
6.2
0715152000
0715152000
24-SDE-LL8-R1/8T-P
LL 8
PN 100
R 1/8
6.0
6.0
20
17.0
11.5
12
6.2
0716002000
0716002000
24-SDE-L6-R1/8T-P
L 6
PN 315
R 1/8
4.0
4.0
20
19.0
12.0
12
6.2
0716022000
0716022000
24-SDE-L6-R1/4T-P
L 6
PN 315
R 1/4
7.0
4.0
26
21.0
14.0
14
9.3
0716032000
0716032000
24-SDE-L6-R3/8T-P
L 6
PN 315
R 3/8
9.0
4.0
27
24.0
17.0
17
9.3
0716062000
0716062000
24-SDE-L8-R1/8T-P
L 8
PN 315
R 1/8
4.0
6.0
26
21.0
14.0
14
6.2
0716052000
0716052000
24-SDE-L8-R1/4T-P
L 8
PN 315
R 1/4
6.0
6.0
26
21.0
14.0
14
9.3
0716072000
0716072000
24-SDE-L8-R3/8T-P
L 8
PN 315
R 3/8
8.0
6.0
28
22.0
15.0
19
9.3
0716112000
0716112000
24-SDE-L10-R1/8T-P
L 10
PN 315
R 1/8
4.0
7.0
25
22.0
15.0
17
6.2
0716102000
0716102000
24-SDE-L10-R1/4T-P
L 10
PN 315
R 1/4
7.0
8.0
27
22.0
15.0
17
9.3
0716122000
0716122000
24-SDE-L10-R3/8T-P
L 10
PN 315
R 3/8
7.0
7.0
28
24.0
17.0
19
9.3
0716132000
0716132000
24-SDE-L10-R1/2T
L 10
PN 315
R 1/2
11.0
7.0
34
27.0
20.0
19
10.4
0716162000
0716162000
24-SDE-L12-R1/4T-P
L 12
PN 315
R 1/4
7.0
9.0
28
24.0
17.0
19
9.3
0716152000
0716152000
24-SDE-L12-R3/8T-P
L 12
PN 315
R 3/8
9.0
10.0
28
24.0
17.0
19
9.3
0716172000
0716172000
24-SDE-L12-R1/2T
L 12
PN 315
R 1/2
11.0
9.0
34
27.0
20.0
19
10.4
0716212000
0716212000
24-SDE-L15-R3/8T
L 15
PN 315
R 3/8
9.0
11.0
32
28.0
21.0
19
9.3
0716202000
0716202000
24-SDE-L15-R1/2T
L 15
PN 315
R 1/2
11.0
12.0
34
28.0
21.0
19
10.4
0716222000
0716222000
24-SDE-L15-R3/4T
L 15
PN 160
R 3/4
16.0
12.0
42
28.5
21.5
27
12.4
0716252000
0716252000
24-SDE-L18-R1/2T
L 18
PN 315
R 1/2
14.0
15.0
36
31.0
23.5
24
14.0
0716272000
0716272000
24-SDE-L18-R3/4T
L 18
PN 160
R 3/4
18.0
15.0
42
35.0
27.5
27
12.4
0716342000
0716342000
24-SDE-L22-R3/4T
L 22
PN 160
R 3/4
18.0
19.0
42
35.0
27.5
27
12.4
0116002007
0116002007
24-SDEC-L6-R1/8T-P
L 6
PN 315
R 1/8
4.0
4.0
20
19.0
12.0
12
6.2
0116022007
0116022007
24-SDEC-L6-R1/4T-P
L 6
PN 315
R 1/4
7.0
4.0
26
21.0
14.0
14
9.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D