您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06922-10 - 不锈钢把手 圆形
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06922-10_1.prj},{NB=06922-10-040051},{BEST=06922-10-040051},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=gleitpoliert},{A=40},{B=10},{D=M5},{H=40},{L=50},{T=10},{TRAG=500},{BESTABS=06922-11-0521/06922-11-0522},{GEW=0.0610},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=4059495944111},{FILTER=NORELEM,},{XA=12.000},{XB=3},{NDM=5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl glänzend}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
BESTABS
Bestellnummer Abschlussscheibe
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06922-10-030031
06922-10-030031
Edelstahl
亮面抛光
30
5
M3
24
35
6
500
06922-11-0321/06922-11-03...
0.0100
Yes
73269098
4059495944067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-030041
06922-10-030041
Edelstahl
亮面抛光
30
8
M4
32
38
8
500
06922-11-0321/06922-11-03...
0.0300
Yes
73269098
4059495944074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040031
06922-10-040031
Edelstahl
亮面抛光
40
5
M3
24
45
6
500
06922-11-0421/06922-11-04...
0.0120
Yes
73269098
4059495944098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040041
06922-10-040041
Edelstahl
亮面抛光
40
8
M4
32
48
8
500
06922-11-0421/06922-11-04...
0.0340
Yes
73269098
4059495944104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040051
06922-10-040051
Edelstahl
亮面抛光
40
10
M5
40
50
10
500
06922-11-0521/06922-11-05...
0.0610
Yes
73269098
4059495944111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-030033
06922-10-030033
Edelstahl
亚光喷丸
30
5
M3
24
35
6
500
06922-11-0321/06922-11-03...
0.0100
Yes
73269098
4059495944128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-030043
06922-10-030043
Edelstahl
亚光喷丸
30
8
M4
32
38
8
500
06922-11-0321/06922-11-03...
0.0300
Yes
73269098
4059495944135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040033
06922-10-040033
Edelstahl
亚光喷丸
40
5
M3
24
45
6
500
06922-11-0421/06922-11-04...
0.0120
Yes
73269098
4059495944159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040043
06922-10-040043
Edelstahl
亚光喷丸
40
8
M4
32
48
8
500
06922-11-0421/06922-11-04...
0.0340
Yes
73269098
4059495944166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06922-10-040053
06922-10-040053
Edelstahl
亚光喷丸
40
10
M5
40
50
10
500
06922-11-0521/06922-11-05...
0.0610
Yes
73269098
4059495944173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D